Technologie osazování součástkami s drátovými vývody THT

Úchop a umístění zvláštních součástí

Váš cíl: přesné polohování větších součástí

Naše řešení: manipulační jednotky s inteligentními kamerovými systémy pro úkoly a řešení vysoce přesného polohování s různými způsoby úchopu

Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB

Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB jako prostorový portál

  • Rozsáhlé montážní příslušenství pro kombinace s dalšími pohony do víceosého uspořádání
  • Díky výkonnosti lze obvykle volit pohon o jednu velikost menší.

 

Stručné informace o EGC

Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB v katalogu

Předurčeny pro dynamické polohování: servomotory EMMS-AS společnosti Festo

Předurčeny pro dynamické polohování: servomotory EMMS-AS

  • Volitelně s digitálním absolutním odměřováním Single-Turn (jednootáčkovým-standardně) nebo Multi-Turn (víceotáčkovým-volitelně)
  • Další varianty s přídržnou brzdou pro funkci „bezpečné zastavení“ podle EN 954-1 / kat. 3

 

 Informace o elektrické automatizaci

Servomotory EMMS-AS v katalogu

Paralelní chapadla DHPS

Paralelní chapadla DHPS s vedením v drážce T

  • Velká síla úchopu a kompaktní rozměry (6 ... 35 mm)
  • Maximální opakovatelná přesnost a možnost integrace čidel

Více podrobností o DHPS v brožuře o čelní jednotce (front unit)

Paralelní chapadla DHPS v katalogu

kontrola kvality na 100 %, spolehlivé výsledky: inteligentní kompaktní kamerový systém SBOx-Q od společnosti Festo

Spolehlivé výsledky kontrol: inteligentní kompaktní kamery SBOx-Q

Pro kontrolu kvality:

  • Kontrola orientace malých dílů a rozměrů soustružených dílů
  • Až 256 kontrolních programů, každý s 256 položkami kontroly
  • Možnost ukládat do paměti
  • Volitelně: OCR (optické rozpoznávání znaků)

 

Pro řízení:

  • Jako řídicí automat CANopen díky integrovanému CODESYS PLC a rozhraní CAN
  • Rozhraní sítě Ethernet pro sdílenou komunikaci až po úroveň řízení

 

Více o systémech kompaktní kamery SBOx-Q

Systémy kompaktní kamery SBOx-Q v katalogu

Vysílače tlaku SPTE

Ideální do stísněného prostoru: kompaktní vysílače tlaku SPTE

  • Kompaktní rozměry a malá hmotnost
  • Tři způsoby montáže pro rychlé, jednoduché a nízkonákladové přizpůsobení

Vysílače tlaku SPTE v katalogu

Oddělovače HPV

Oddělovače HPV

  • Snížené požadavky na materiál a objem programování díky systému oddělovače s kompletní řídicí jednotkou
  • Možnosti přesné a jednoduché montáže a snadná integrace čidel

Stručné informace o HPV

Oddělovače HPV v katalogu