Technologie osazování součástkami s drátovými vývody THT

Selektivní pájení součástí

Váš cíl: přesný pohyb plošných spojů nad pájecí místa

Naše řešení: elektrické manipulační systémy pro přesný pohyb, úchop a polohování plošných spojů

Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB

Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB jako prostorový portál

  • Rozsáhlé montážní příslušenství pro kombinace s dalšími pohony do víceosého uspořádání
  • Díky výkonnosti lze obvykle volit pohon o jednu velikost menší.

 

Stručné informace o EGC

Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB v katalogu

Předurčeny pro dynamické polohování: servomotory EMMS-AS společnosti Festo

Předurčeny pro dynamické polohování: servomotory EMMS-AS

  • Volitelně s digitálním absolutním odměřováním Single-Turn (jednootáčkovým-standardně) nebo Multi-Turn (víceotáčkovým-volitelně)
  • Další varianty s přídržnou brzdou pro funkci „bezpečné zastavení“ podle EN 954-1 / kat. 3

 

 Informace o elektrické automatizaci

Servomotory EMMS-AS v katalogu

Pohony s ozubeným řemenem ELGR

Pro velká zatížení a zlepšené chování při vedení: pohony s ozubeným řemenem ELGR

  • Spolehlivý provoz díky úplné sadě pro snadné a prostorově úsporné snímání koncových poloh
  • Rychlý pohyb až 3 m/s s opakovatelnou přesností 0,1 mm

Stručné informace o ELGR

Pohon s ozubeným řemenem ELGR v katalogu

Radiální a úhlová chapadla DHRS/DHWS

Radiální chapadla DHRS a úhlová chapadla DHWS

  • Dvojčinný pohon
  • Maximální opakovatelná přesnost

Více podrobností o chapadlech v brožuře o čelní jednotce (front unit)

Více o radiálních chapadlech DHRS/úhlových chapadlech DHWS

Ventilové terminály CPX/MPA pro diagnostiku a sledování stavu ve vodárenství

Integrovaná diagnostika a sledování stavu zařízení ve ventilovém terminálu CPX/MPA

  • Zamezení až 35 % odstávek pomocí inteligentního sledování stavu zařízení (condition monitoring)
  • Vyšší produktivita díky integrovanému řešení se sníženými nároky na instalaci

Katalogové informace o CPX/MPA

Více o tématu integrace funkcí

Mnoho variant: kompaktní válce podle norem ADN od společnosti Festo

Malé a výkonné: kompaktní válce ADN

  • Odolné vysokým či nízkým teplotám
  • Zesílená pístnice pro větší boční síly
  • Velmi nízké tření, v provedení pro nízké rychlosti



Přehled válců s pístnicíADN v katalogu