Montáž a elektronika

Přísun součástí k držáku nástrojů

Váš cíl: rychlé a spolehlivé polohování a přísun součástí

Naše řešení: pneumatické a elektrické manipulační systémy pro přemísťování součástí a kamerové systémy pro sledování kvality

Ventilové terminály MPA-L

Vysoce modulární ventilové terminály MPA-L

  • Značná modularita v jednotlivých krocích
  • Podle potřeby lze připojit různé řídicí moduly, jako například vst./výst., PLC nebo polohovací automat
  • Připojení na průmyslovou síť s nízkými náklady prostřednictvím uzlu sítě CTEU 

Ventilový terminál MPA-L v katalogu

Pohon pro velké zátěže EGC-HD

Elektrický pohon pro velké zátěže EGC-HD

  • Přesné a rychle vede velkou zátěž
  • Dokonalé řešení pro manipulační procesy, jako například montážní provozy a lisování

Pohon pro velké zátěže EGC-HD v katalogu

Bezpístnicový pohon DGC s vodicí jednotkou FENG

Bezpístnicový pohon DGC

  • Dlouhá životnost a vysoká nosnost s vynikající přesností
  • Nízké provozní náklady, neboť prakticky nedochází k netěsnostem

 

Pohony DGC v katalogu

Pneumatické saně Mini DGSL

Pneumatické saně Mini DGSL

  • Kovový doraz s pružným tlumením usnadňuje dosažení opakovatelné přesnosti 0,01 mm.
  • Čtyřřadá kuličková ložiska s klecí umožňují linearitu a rovnoběžnost s přesností v řádu 1/100 mm

Stručné informace o DGSL

Saně Mini DGSL v katalogu

Ventilové terminály CPX/MPA pro diagnostiku a sledování stavu ve vodárenství

Integrovaná diagnostika a sledování stavu zařízení ve ventilovém terminálu CPX/MPA

  • Zamezení až 35 % odstávek pomocí inteligentního sledování stavu zařízení (condition monitoring)
  • Vyšší produktivita díky integrovanému řešení se sníženými nároky na instalaci

Katalogové informace o CPX/MPA

Více o tématu integrace funkcí

Paralelní chapadla DHPS

Paralelní chapadla DHPS s vedením v drážce T

  • Velká síla úchopu a kompaktní rozměry (6 ... 35 mm)
  • Maximální opakovatelná přesnost a možnost integrace čidel

Více podrobností o DHPS v brožuře o čelní jednotce (front unit)

Paralelní chapadla DHPS v katalogu

kontrola kvality na 100 %, spolehlivé výsledky: inteligentní kompaktní kamerový systém SBOx-Q od společnosti Festo

Spolehlivé výsledky kontrol: inteligentní kompaktní kamery SBOx-Q

Pro kontrolu kvality:

  • Kontrola orientace malých dílů a rozměrů soustružených dílů
  • Až 256 kontrolních programů, každý s 256 položkami kontroly
  • Možnost ukládat do paměti
  • Volitelně: OCR (optické rozpoznávání znaků)

 

Pro řízení:

  • Jako řídicí automat CANopen díky integrovanému CODESYS PLC a rozhraní CAN
  • Rozhraní sítě Ethernet pro sdílenou komunikaci až po úroveň řízení

 

Více o systémech kompaktní kamery SBOx-Q

Systémy kompaktní kamery SBOx-Q v katalogu