Montáž a elektronika

Konečná montáž a seřízení

Váš cíl: přesné polohování a seřízení modulů se zaručenou kvalitou

Naše řešení: kamerový systém pro zajištění kvality a vysoce přesné manipulační systémy pro manipulaci s díly

Ventilové terminály MPA-L

Vysoce modulární ventilové terminály MPA-L

  • Značná modularita v jednotlivých krocích
  • Podle potřeby lze připojit různé řídicí moduly, jako například vst./výst., PLC nebo polohovací automat
  • Připojení na průmyslovou síť s nízkými náklady prostřednictvím uzlu sítě CTEU 

Ventilový terminál MPA-L v katalogu

Pohon pro velké zátěže EGC-HD

Elektrický pohon pro velké zátěže EGC-HD

  • Přesné a rychle vede velkou zátěž
  • Dokonalé řešení pro manipulační procesy, jako například montážní provozy a lisování

Pohon pro velké zátěže EGC-HD v katalogu

Pneumatické saně Mini DGSL

Pneumatické saně Mini DGSL

  • Kovový doraz s pružným tlumením usnadňuje dosažení opakovatelné přesnosti 0,01 mm.
  • Čtyřřadá kuličková ložiska s klecí umožňují linearitu a rovnoběžnost s přesností v řádu 1/100 mm

Stručné informace o DGSL

Saně Mini DGSL v katalogu

Elektrický pohon ESGK/EGSP

Přesný elektrický přímočarý pohon EGSK/EGSP

  • K dispozici s kuličkovými oběžnými ložisky nebo inovativními oběžnými kuličkovými ložisky s klecí pro vysokou přesnost
  • Kompaktní řešení s možností integrace čidel

Stručné informace o EGSK

Přímočaré pohony EGSK/EGSP v katalogu

Předurčeny pro dynamické polohování: servomotory EMMS-AS společnosti Festo

Předurčeny pro dynamické polohování: servomotory EMMS-AS

  • Volitelně s digitálním absolutním odměřováním Single-Turn (jednootáčkovým-standardně) nebo Multi-Turn (víceotáčkovým-volitelně)
  • Další varianty s přídržnou brzdou pro funkci „bezpečné zastavení“ podle EN 954-1 / kat. 3

 

 Informace o elektrické automatizaci

Servomotory EMMS-AS v katalogu

kontrola kvality na 100 %, spolehlivé výsledky: inteligentní kompaktní kamerový systém SBOx-Q od společnosti Festo

Spolehlivé výsledky kontrol: inteligentní kompaktní kamery SBOx-Q

Pro kontrolu kvality:

  • Kontrola orientace malých dílů a rozměrů soustružených dílů
  • Až 256 kontrolních programů, každý s 256 položkami kontroly
  • Možnost ukládat do paměti
  • Volitelně: OCR (optické rozpoznávání znaků)

 

Pro řízení:

  • Jako řídicí automat CANopen díky integrovanému CODESYS PLC a rozhraní CAN
  • Rozhraní sítě Ethernet pro sdílenou komunikaci až po úroveň řízení

 

Více o systémech kompaktní kamery SBOx-Q

Systémy kompaktní kamery SBOx-Q v katalogu