Hotové moduly připravené k instalaci pomáhají při automatizaci přípravy zkušebních vzorků:
Od identifikace a kvalifikace nosičů zkušebních vzorků přes otevírání a zavírání nádob se vzorky až po podávání kapalin v mikrotitračních deskách – s firmou Festo můžete realizovat analytické aplikace na nejmenším prostoru.
Všechno z jedné ruky:
od návrhu koncepce přes kompletní vývoj až po dodávku dílčích systémů
Manipulační systémy
Úchop, otevírání a polohování malých lahviček se vzorky
Mimořádně kompaktní otočné jednotky s chapadlem EHMD jsou ideální pro použití v laboratorní automatizaci, jako např. pro otevírání a zavírání nejrůznějších malých lahviček se vzorky. V kombinaci s podavačem a manipulačním systémem se jedná o kompletní řešení k okamžité instalaci.

Otočné jednotky s chapadlem EHMD
- neomezené otáčení elektrickým motorem, elektrický nebo pneumatický úchop
- univerzální manipulace s malými nádobami se vzorky
- ůchop, otáčení, otevírání a zavírání víček
- volitelně: montážní modul s korekcí v ose Z automaticky vyrovnává stoupání závitu víčka.
- užitečné zatížení do 250 g
Zde se dozvíte více informací o otočných jednotkách s chapadlem
Otočné jednotky s chapadlem EHMD v katalogu

Elektrická chapadla EHPS
- Kompaktní konstrukce
- Jednoduchá řízení pro sevření/rozevření chapadla
- Nastavitelná síla úchopu přímo na chapadle
- Používá se tam, kde není použitelná nebo žádoucí pneumatika
Zde najdete více informací o elektrických chapadlech

Dávkovací hlavice VTOE
- modulární dávkovací systém pro hotová řešení
- dávkování různých činidel s nejvyšší přesností
- až 8 samostatně ovládaných ventilů
- kompaktní rozměry
Polohování, identifikace a vyhodnocování
Manipulační systém s kamerou
Snímač čte čárový kód a kontroluje kvalitu vzorku obrazovým srovnáním s definovanými vlastnostmi jako množství náplně a kvalita krve.

Ploché portály EXCM-30
- kompaktní a ploché pro užitečné zatížení do 3 kg
- prostorově nenáročné pro montáž do laboratorních zařízení
- nastavení parametrů z výroby a možnost okamžité montáže

Kompaktní manipulační systémy YXMx
- Optimálně sestavená sada se softwarem, řízením a kinematikou k okamžitému použití
- Snadná integrace do prostředí aplikace
- Jednoduché programování a uvedení do provozu