Elektrické polohovací systémy

Nastavení systému elektrického polohování EPCO

Nový obor OMS: elektrické pohony za ceny, které Vás překvapí!

Potřebujete pohyb se zastávkami v několika polohách a zdají se Vám elektrické pohony příliš drahé a komplikované? Zkuste OMS. Pohony, které činí polohování snazším než kdykoli předtím.

 

Součástí sestavy je následující: mechanika (pohon), motor a ovladač motoru včetně kabelů

 

Všechny pohony dodáváme smontované a pod jedním objednacím číslem. Díky tomu lze ušetřit čas spojený se sestavováním jednotlivých dílů. Pohony lze také snadno sestavit do podoby manipulátoru, nemusíte vyrábět spojovací díly.

 

Plus: rychlé stanovení parametrů a uvedení do provozu pouhým využitím webové stránky- koncepce web server/prohlížeč

Elektrické válce EPCO

Elektrické válce EPCO

Elektrické válce s neprotáčející se pohybovou tyčí s vedením

  • Dostupné ve třech velikostech se zdvihy až 400 mm
  • S trvale integrovaným, optimálně přizpůsobeným motorem

Elektrické válce EPCO

informační leták EPCO (s vedením EAGF)

Otočné pohony ERMO

Otočné pohony ERMO

Pro snadné natočení do požadované polohy

  • velká nosnost a velká dynamika
  • spolu s EPCO a ELGR lze kombinovat do podoby manipulátoru

Více o otočných pohonech ERMO

informační leták ERMO

  

Pohony s ozubeným řemenem ELGR

Elektrické pohony s ozubeným řemenem ELGR

Pro jednoduché automatizační úlohy

  • Dlouhá životnost 5 000 km
  • 3 velikosti pro užitečné zatížení až 6,5 kg

Více o pohonech s ozubeným řemenem ELGR

informační leták ELGR

Konfigurace pomocí nástroje WebConfig

Konfigurace pomocí nástroje Web Config

Rychlá a snadná konfigurace a nastavování parametrů

  • Stáhněte sadu parametrů z cloudu s parametry
  • Nastavte parametry až sedmi libovolně definovaných pohybů přímo na počítači

WebConfig

Konfigurační nástroj Festo Configuration Tool FCT

Festo Configuration Tool FCT

Obsáhlé možnosti konfigurace a nastavení parametrů

Konfigurace až s 31 možnostmi polohování a diagnostických funkcí. Lze také zadat hodnoty zrychlení, rychlosti a omezení trhavých pohybů - vše bez PLC. 

Festo Configuration Tool FCT

Oživení OMS přes FCT - návod

FCT Plugin pro CMMO-ST

Více informací

Brožura OMS

Návody: EPCO + EAGF, ELGR, ERMO, CMMO-DIOP, CMMO-LKP, CTEU-CO, CTEU-DN, CTEU-EC, CTEU-PB, CTEU-PN, CAPC

PDF dokumentace: EPCO, EAGF, ELGR, ERMO, CMMO, CTEU