Mlékárenský průmysl

Hygienicky bezpečná a účinná automatizační řešení pro výrobu sýrů v mlékárnách

Společnost Festo poskytuje podporu v rámci celého výrobního procesu v podobě výrobků, systémů a služeb pro automatizované zpracování mléka

Krájení a zpracování sýřeniny

Výroba vysoce kvalitní sýřeniny s minimální ztrátou tuků a jemných součástí

Zajištění kapacity zpracování několika tisíc litrů mléka za hodinu díky válcům v hygienickém provedení Clean Design a procesním ventilům

Ventilové terminály MPA-C s čistou konstrukcí "Clean Design"

Ventilové terminály MPA-C s čistou konstrukcí "Clean Design"

  • Snadné čistění a odolnost korozi
  • Stupeň krytí IP69K s redundantním těsnicím systémem
  • Materiály s certifikací FDA
  • Mazivo NSF-H1

Více informací o MPA-C

 

Rozvaděče z nerezové oceli

Rozvaděče z nerezové oceli

Hotová řešení pro přímou montáž v potravinářském průmyslu

  • Kombinace součástí pro specifická použití: pneumatické, elektrické nebo kombinované
  • Umožňující snadné čištění a chráněné před vniknutím tekutin a cizích materiálů

Více informací o řešeních připravených k přímé montáži

Dokonalé pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu: kruhové válce z nerezové oceli CRDSNU společnosti Festo

Dokonalé pro potravinářský a nápojový průmysl: kruhové válce z nerezové oceli CRDSNU

Válce z nerezové oceli CRDSNU řady podle ISO 6432 nejsou jen vyrobeny z nerezové oceli, jejich konstrukce důsledně vychází z kritérií Clean Design. Samočinně nastavitelný systém tlumení v koncové poloze PPS bez seřizovacích šroubů snižuje potřebu práce při uvádění do provozu. Varianty těsnění mohou být používány univerzálně, ať už v aplikacích vyžadujících intenzivní čištění, tak pracujících v různých teplotních rozsazích. 

 

Více o CRDSNU

Kruhový válec z nerezové oceli CRHD

Kruhový válec z nerezové oceli CRHD s hygienickou konstrukcí

Odolný proti korozi, extrémně snadno čistitelný, výběr verzí a rozsáhlý výběr příslušenství. Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX pro potenciálně výbušné ovzduší. Třída čistých prostorů 6 ve standardním provedení!

 

CRHD v katalogu

Přímočarý pohon DFPI od společnosti Festo pro regulaci přímočarých procesních ventilů v drsném prostředí

Přímočaré pohony DFPI s antikorozní konstrukcí

Odolné a kompaktní pohony pro přímočaré procesní ventily

  • Vestavěné odměřování
  • Vysoká stupeň krytí IP a odolnost korozi
  • Funkce pro snadné uvedení do provozu

DFPI v katalogu

Kulový ventil VAPB společnosti Festo pro agresivní média

Mechanicky ovládané kulové ventily VAPB-...-CR

2cestný kulový ventil vyrobený z vysoce legované nerezové oceli

  • Montážní příruba podle ISO 5211
  • Průtok Kv: 16 … 1 414 m³/h
  • Rozsah provozního tlaku: podtlak … max. 63 bary
  • Teplota média: -10 C … +180 C

VAPB v katalogu

Procesní ventil VZBA v provedení z nerezové oceli

Kulové kohouty VZBA v provedení z nerezové oceli

2cestný nebo 3cestný kulový kohout – rovněž k dispozici s namontovaným pohonem

  • Koule s otvorem tvaru L nebo T
  • Těleso, ovládací hřídel a koule jsou vyrobeny z nerezové oceli
  • Montážní příruba podle ISO 5211, těsnění koule vyrobeno z PTFE
  • Teplotní rozsah: –10 C až +140 C (v závislosti na tlaku)

VZBA v katalogu

Jednotky pro pohon kulových kohoutů VZPR

Jednotka pro pohon kulových kohoutů VZPR je vyrobena z nerezové oceli

Kulový kohout VAPB a čtvrtotáčkový pohon DAPS jako kompletní systém

  • Průtok Kv: 5,9 ... 535 m3/h
  • Teplota média: -20 C až +150 C
  • Okolní teplota: -20 C až +80 C

VZPR v katalogu