Mlékárenský průmysl

Hygienicky bezpečná a účinná automatizační řešení pro výrobu sýrů v mlékárnách

Společnost Festo poskytuje podporu v rámci celého výrobního procesu v podobě výrobků, systémů a služeb pro automatizované zpracování mléka

Úprava mléka

Pasterizace, homogenizace a sterilizace mléka

Úprava surového mléka na konzistentní kvalitu

Procesní ventily a pohony v hygienickém provedení pro řízení průtoku médií v potrubí

Jednoduchý mechanický systém, nízké opotřebení, varianta z nerezové oceli pro speciální požadavky: čtvrtotáčkový kyvný pohon DAPS společnosti Festo.

Dlouhá životnost, přizpůsobeno procesním ventilům: čtvrtotáčkový kyvný pohon DAPS v provedení z nerezové oceli.

Technologie čtvrtotáčkového kyvného pohonu s kulisovým mechanismem. Jednoduchý mechanický systém, nízké opotřebení a dlouhá životnost. Momentová charakteristika speciálně přizpůsobená procesním ventilům. K dispozici rovněž nerezové provedení pro potravinářský a nápojový průmysl.

 

Přehled čtvrtotáčkových kyvných pohonů 

Robustní čtvrtotáčkový kyvný pohon s dlouhou životností a konstantní momentovou charakteristikou: DFPB od firmy Festo

Robustní, snadno čistitelný a vhodný pro široký rozsah použití: čtvrtotáčkový pohon DFPB

  • Konstantní momentová charakteristika v celém rozsahu úhlů 90
  • Připojení pro ventil z obou stran podle ISO 5211, možnost montáže všech procesních ventilů
  • Dlouhá životnost, nízké opotřebení a zvýšená ochrana proti korozi
  • Certifikace SIL

Přehled čtvrtotáčkových kyvných pohonů

Binární sensorbox pro čtvrtotáčkové kyvné pohony: SRBP od firmy Festo

Směšovací procesy pod kontrolou: sensorboxy SRAP a SRBP

SRAP: analogový indikátor polohy pro sledování polohy čtvrtotáčkových pohonů. Výstupní signál od 4 do 20 mA. Detekuje koncovou polohu a úhel natočení.
SRBP: binární sensorbox, který převádí mechanické otevřené a zavřené polohy na elektrické výstupní signály. Volitelná detekce střední polohy.

 

Katalogové informace o SRBP

Více o sensorboxu SRAP

Kulový ventil VAPB společnosti Festo pro agresivní média

Mechanicky ovládané kulové ventily VAPB-...-CR

2cestný kulový ventil vyrobený z vysoce legované nerezové oceli

  • Montážní příruba podle ISO 5211
  • Průtok Kv: 16 … 1 414 m³/h
  • Rozsah provozního tlaku: podtlak … max. 63 bary
  • Teplota média: -10 C … +180 C

VAPB v katalogu

Procesní ventil VZBA v provedení z nerezové oceli

Kulové kohouty VZBA v provedení z nerezové oceli

2cestný nebo 3cestný kulový kohout – rovněž k dispozici s namontovaným pohonem

  • Koule s otvorem tvaru L nebo T
  • Těleso, ovládací hřídel a koule jsou vyrobeny z nerezové oceli
  • Montážní příruba podle ISO 5211, těsnění koule vyrobeno z PTFE
  • Teplotní rozsah: –10 C až +140 C (v závislosti na tlaku)

VZBA v katalogu

Jednotky pro pohon kulových kohoutů VZPR

Jednotka pro pohon kulových kohoutů VZPR je vyrobena z nerezové oceli

Kulový kohout VAPB a čtvrtotáčkový pohon DAPS jako kompletní systém

  • Průtok Kv: 5,9 ... 535 m3/h
  • Teplota média: -20 C až +150 C
  • Okolní teplota: -20 C až +80 C

VZPR v katalogu

VZXF

Ventily se šikmým sedlem VZXF

Velmi odolné a pevné

  • Pro plynná média s viskozitou až 600 mm²/s nebo kapalná média v otevřených a uzavřených okruzích
  • Extrémní tepelná odolnost, nerezová konstrukce, funkce otevíracího ventilu (bez napájení uzavřeno) pro spolehlivé uzavření v případě poklesu tlaku

Více o ventilech se šikmým sedlemVZXF