Mlékárenský průmysl

Hygienicky bezpečná a účinná automatizační řešení pro výrobu sýrů v mlékárnách

Společnost Festo poskytuje podporu v rámci celého výrobního procesu v podobě výrobků, systémů a služeb pro automatizované zpracování mléka

Plnění a odměřování sýřeniny pro tvrdé sýry

Dosahování maximální přesnosti odměřování a opakovatelných výsledků plnění

Přizpůsobivé nastavení plnicího množství nebo změna velikostí během provozu

Ventilové terminály MPA-C s čistou konstrukcí "Clean Design"

Ventilové terminály MPA-C s čistou konstrukcí "Clean Design"

  • Snadné čistění a odolnost korozi
  • Stupeň krytí IP69K s redundantním těsnicím systémem
  • Materiály s certifikací FDA
  • Mazivo NSF-H1

Více informací o MPA-C

 

Dokonalé pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu: kruhové válce z nerezové oceli CRDSNU společnosti Festo

Dokonalé pro potravinářský a nápojový průmysl: kruhové válce z nerezové oceli CRDSNU

Válce z nerezové oceli CRDSNU řady podle ISO 6432 nejsou jen vyrobeny z nerezové oceli, jejich konstrukce důsledně vychází z kritérií Clean Design. Samočinně nastavitelný systém tlumení v koncové poloze PPS bez seřizovacích šroubů snižuje potřebu práce při uvádění do provozu. Varianty těsnění mohou být používány univerzálně, ať už v aplikacích vyžadujících intenzivní čištění, tak pracujících v různých teplotních rozsazích. 

 

Více o CRDSNU

Kruhový válec z nerezové oceli CRHD

Kruhový válec z nerezové oceli CRHD s hygienickou konstrukcí

Odolný proti korozi, extrémně snadno čistitelný, výběr verzí a rozsáhlý výběr příslušenství. Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX pro potenciálně výbušné ovzduší. Třída čistých prostorů 6 ve standardním provedení!

 

CRHD v katalogu

Standardní válce CRDNG v provedení z nerezové oceli

Standardní válce CRDNG podle ISO15552 v provedení z nerezové oceli

Válce odolné korozi s konstrukcí umožňující snadné čištění

  • Okolní teplota: –20 C až +80 C
  • Osvědčení FDA pro mazací tuk NSF-H1 a těsnění v základní verzi

CRDNG v katalogu

Elektrické válce ESBF v provedení Clean Look

Elektrické válce ESBF v provedení Clean Look s hladkým povrchem

Obsahuje snímání s referenčním bodem, definovaným uživatelem

  • Vysoká opakovatelná přesnost: ±0,015 mm
  • Speciálně zkonstruováno pro zóny výstřiku: tuk NSF-H1, IP 65 a zvýšená ochrana proti korozi
  • Profuk vzduchem k zajištění čištění

Další informace o ESBF