Mlékárenský průmysl

Hygienicky bezpečná a účinná automatizační řešení pro výrobu sýrů v mlékárnách

Společnost Festo poskytuje podporu v rámci celého výrobního procesu v podobě výrobků, systémů a služeb pro automatizované zpracování mléka

Lisování jednotlivých bloků sýra

Rovnoměrné zvyšování lisovacího tlaku podle velikosti sýra

Řešení pro stabilní postupy lisování k dosahování vysoké kvality a konzistentních tvarů

Speciální válec CRD pro lisování sýra

Speciální válce D a CRD pro lisování sýra

Válec s možností snadného čištění a s nízkým třením pro různé úrovně tlaku

Uzavřená varianta jako standardní konstrukce D a otevřená konstrukce CRD v provedení z nerezové oceli

  • Pohyb bez zastavování a bez rozjezdového efektu pro vykonávání pomalých a plynulých pohybů
  • Vyztužené ložisko a masivní pístnice pro kompenzaci působení příčných sil

Kontaktujte nás.

Čisté a výkonné: válce dle norem v provedení Clean Design DSBF společnosti Festo

Čisté a výkonné: válce dle norem v provedení Clean Design DSBF

Odolné korozi, standardní rozměry podle ISO 15552. Mazání a těsnění s osvědčením FDA v základním provedení. Dokonce rychlejší uvedení do provozu s volitelným samočinně nastavitelným systémem tlumení v koncové poloze PPS společně se snímači SMT-C1.

 

DSBF v katalogu         Snímače SMT v katalogu

 

Precizní lisování při zpravování masa: proporcionální ventil VPPM od společnosti Festo.

Přesné měření: proporcionální redukční ventily VPPM

Pneumatický systém dovedený k dokonalosti, například při modelování masa v procesu zjemňování.

Více o VPPM

Více o proporcionálních ventilech

Ručně ovládané ventily VHEM

Ručně ovládané ventily VHEM

Kompaktní ventil s velkým pneumatickým výkonem 1000 l/min

  • Okolní teplota a teplota média: –10 C až +60 C
  • Ovládací prvky: tlačítko a páčka

Další informace o VHEM

Redukční ventily MS12-LR-G-PE6

Nepřímo ovládané redukční ventily MS12-LR-G-PE6

Membránový redukční ventil s pneumatickým nastavením požadované hodnoty

  • Normální jmenovitý průtok: 12 000 ... 21 000 l/min
  • Okolní teplota: 10 C až 50 C

MS12-LR-G-PE6 v katalogu

Ventily podle norem VSVA pro ventilové terminály VTSA

Ventily podle norem VSVA pro ventilové terminály VTSA

Svoboda modulární koncepce: kombinujte ventily VSVA s ventilovým terminálem VTSA

  • Přizpůsobivost a snadná instalace díky modulární konstrukci
  • Velká kapacita na úrovni 400 ... 1400 l/min

Ventily VSVA v katalogu

Ventilové terminály VTSA v katalogu