Mlékárenský průmysl

Hygienicky bezpečná a účinná automatizační řešení pro výrobu sýrů v mlékárnách

Společnost Festo poskytuje podporu v rámci celého výrobního procesu v podobě výrobků, systémů a služeb pro automatizované zpracování mléka

Vyjímání sýrů po vytvrzení z forem

Spolehlivé vyjmutí z formy bez poškození sýra

Vakuová technologie pro šetrné vyjímání z forem a manipulační systémy pro hladký přesun k následujícímu kroku zpracování

Ventilové terminály MPA-C s čistou konstrukcí "Clean Design"

Ventilové terminály MPA-C s čistou konstrukcí "Clean Design"

  • Snadné čistění a odolnost korozi
  • Stupeň krytí IP69K s redundantním těsnicím systémem
  • Materiály s certifikací FDA
  • Mazivo NSF-H1

Více informací o MPA-C

 

Elektrické přímočaré pohony EGC

Elektrické přímočaré pohony EGC

Dynamicky a rychle se zvýšenou pevností

  • K dispozici s pohonem ozubeným řemenem nebo vřetenem
  • Velký profil s optimalizovaným průřezem

Více o elektrických přímočarých pohonech EGC

Dokonalé pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu: kruhové válce z nerezové oceli CRDSNU společnosti Festo

Dokonalé pro potravinářský a nápojový průmysl: kruhové válce z nerezové oceli CRDSNU

Válce z nerezové oceli CRDSNU řady podle ISO 6432 nejsou jen vyrobeny z nerezové oceli, jejich konstrukce důsledně vychází z kritérií Clean Design. Samočinně nastavitelný systém tlumení v koncové poloze PPS bez seřizovacích šroubů snižuje potřebu práce při uvádění do provozu. Varianty těsnění mohou být používány univerzálně, ať už v aplikacích vyžadujících intenzivní čištění, tak pracujících v různých teplotních rozsazích. 

 

Více o CRDSNU

Výkonné kyvné pohyby s mimořádnou přesností a více než 10 miliony cyklů: DSM-T od společnosti Festo

Spolehlivý a výkonný kyvný pohyb: kyvné moduly DSM-T

DSM-T – jedinečný kyvný pohon v 6 velikostech

  • Nyní s tandemovými křídly pro dvojitý krouticí moment (do 80 Nm)
  • Seřiditelné pevné dorazy pro pohlcení maximální energie a mimořádnou přesnost s dlouhou životností více než 10 milionů cyklů
  • Optimální opakovatelná přesnost v průběhu celé životnosti
  • Přizpůsobivost danému použití díky možnosti libovolného seřízení úhlu kyvu do 270°

 

Více o DSM-T

Adaptivní chapadla DHDG

Adaptivní chapadla DHDG

Bionické řešení úchopů s minimální vlastní hmotností

  • Čelisti chapadla s principem Fin Ray Effect® pro úchop nepravidelně tvarovaných výrobků odpovídajícím způsobem podle jejich tvaru
  • Minimální tlak na uchopovaný povrch pro jemný úchop

Další informace o DHDG

Sací chapadlo OGGB

Bernoulliho chapadlo OGGB

Úchop choulostivých sýrových výrobků bez zanechání stop po úchopu

Výrobky jsou uloženy na vzduchovém polštáři, čímž se zamezuje nasátí materiálu a omezuje se možnost deformace.

Sací chapadla OGGB v katalogu

Vakuové ejektory Festo OVEM: integrované sledování stavu

Integrovaná spolehlivost procesů: vakuový ejektor OVEM.

Sledování stavuzvyšuje spolehlivost procesů a zabraňuje neplánovaným odstávkám strojního zařízení

  • Sledování nastavených dob přisátí a taktu vyfukovacího impulzu
  • Ideální v kombinaci s přísavkami ESG

Stručné informace o OVEM

Vakuové ejektory OVEM v katalogu

Vakuový ejektor VN

Vakuové ejektory VN

  • Upevnění přímo na spotřebič díky nízké hmotnosti a minimálním požadavkům na prostor
  • Krátké časy odsátí a vyšší produktivita díky decentralizovanému vytváření vakua

Více o VN v brožuře ke koncovým jednotkám

Vakuové ejektory VN v katalogu