Mlékárenský průmysl

Hygienicky bezpečná a účinná automatizační řešení pro výrobu sýrů v mlékárnách

Společnost Festo poskytuje podporu v rámci celého výrobního procesu v podobě výrobků, systémů a služeb pro automatizované zpracování mléka

Zrání sýrů za konstantních klimatických podmínek: teplota, vlhkost a rychlost pohybu vzduchu

Maximální hygiena a automatizované procesy zrání pro přetvoření sýra na skutečnou delikatesu

Správná automatizační řešení pro Vaše úlohy: ukládání do vrstev, otáčení, přenášení, přepravování a odebírání z uložení

Rozvaděče z nerezové oceli

Rozvaděče z nerezové oceli

Hotová řešení pro přímou montáž v potravinářském průmyslu

  • Kombinace součástí pro specifická použití: pneumatické, elektrické nebo kombinované
  • Umožňující snadné čištění a chráněné před vniknutím tekutin a cizích materiálů

Více informací o řešeních připravených k přímé montáži

Elektrické válce ESBF v provedení Clean Look

Elektrické válce ESBF v provedení Clean Look s hladkým povrchem

Obsahuje snímání s referenčním bodem, definovaným uživatelem

  • Vysoká opakovatelná přesnost: ±0,015 mm
  • Speciálně zkonstruováno pro zóny výstřiku: tuk NSF-H1, IP 65 a zvýšená ochrana proti korozi
  • Profuk vzduchem k zajištění čištění

Další informace o ESBF

Dokonalé pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu: kruhové válce z nerezové oceli CRDSNU společnosti Festo

Dokonalé pro potravinářský a nápojový průmysl: kruhové válce z nerezové oceli CRDSNU

Válce z nerezové oceli CRDSNU řady podle ISO 6432 nejsou jen vyrobeny z nerezové oceli, jejich konstrukce důsledně vychází z kritérií Clean Design. Samočinně nastavitelný systém tlumení v koncové poloze PPS bez seřizovacích šroubů snižuje potřebu práce při uvádění do provozu. Varianty těsnění mohou být používány univerzálně, ať už v aplikacích vyžadujících intenzivní čištění, tak pracujících v různých teplotních rozsazích. 

 

Více o CRDSNU

Čisté a výkonné: válce dle norem v provedení Clean Design DSBF společnosti Festo

Čisté a výkonné: válce dle norem v provedení Clean Design DSBF

Odolné korozi, standardní rozměry podle ISO 15552. Mazání a těsnění s osvědčením FDA v základním provedení. Dokonce rychlejší uvedení do provozu s volitelným samočinně nastavitelným systémem tlumení v koncové poloze PPS společně se snímači SMT-C1.

 

DSBF v katalogu         Snímače SMT v katalogu

 

Bezpístnicové pohony DGC

Přímočaré pohony DGC

Velmi přesné vedení s nastavitelnými koncovými dorazy a moduly pro mezilehlé polohy

  • Varianty vedení: základní konstrukce, kluzné vedení, vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • Volitelný těsnicí systém a tuk NSF-H1 pro potravinářský průmysl

DGC v katalogu