Elektrické válce ESBF

Axialer Anbau des Motors und optionale externe FührungseinheitParallelanbau des MotorsElektrozylinder ESBF in der kleinsten Baugröße 32 (neu)Elektrozylinder ESBF mit bis zu 17kN KraftLeckage-freier Schutz der Kolbenstange durch FaltenbalgGefasste Druckausgleichsluft für Schutzart IP65Gefasste Druckluft am Zylinder und am optionalen FaltenbalgOptionale Positionsabfrage mit Näherungsschalter und Aluminium-Sensorleiste zum AufklebenGefasste Druckausgleichsluft am Zylinder und optionale Positionsabfrage mit Näherungsschalter Zvětšit

 

Klepněte pro zobrazení více variant

Axialer Anbau des Motors und optionale externe FührungseinheitParallelanbau des MotorsElektrozylinder ESBF in der kleinsten Baugröße 32 (neu)Elektrozylinder ESBF mit bis zu 17kN KraftLeckage-freier Schutz der Kolbenstange durch FaltenbalgGefasste Druckausgleichsluft für Schutzart IP65Gefasste Druckluft am Zylinder und am optionalen FaltenbalgOptionale Positionsabfrage mit Näherungsschalter und Aluminium-Sensorleiste zum AufklebenGefasste Druckausgleichsluft am Zylinder und optionale Positionsabfrage mit Näherungsschalter

Libovolné polohování: rychlé, přesné a výkonné

Síla pohonu až 17 kN

  • Nové velikosti: 32, 40, 50
  • Hladký povrch: Čisté provedení Clean Look
  • Neprotáčející se pohybová tyč s kluzným vedením
  • Volitelně: IP 65, vysoká úroveň ochrany proti korozi nebo s mazacím tukem schváleným pro použití v potravinářském průmyslu
Loading the player ...
Ocenění za design reddot za rok 2015

 

Sada bezdotykového snímače

Sada bezdotykového snímače SMT-8M-A

Skvěle přizpůsobené:

spojuje pohony s bezdotykovým snímačem SMT-8M-A