Uzavírací a škrticí ventily
VBNF/VFOF-LE-BAH

Kombinace funkcí poskytuje vysoký výkon s minimálními prostorovými požadavky

  • Méně součástí díky integraci funkcí: rychlejší montáž a uvedení do provozu
  • Ušetřete náklady: od objednávky po logistiku
  • Úspora prostoru až 50 %
  • Energetická účinnost díky menšímu počtu rozhraní

Kombinace funkcí 1: VBNF

Pneumaticky řízený zpětný ventil s ručním odvětráním

Použití: zastavení pohybu válce a odpojení energie

 

Kombinace funkcí 2: VFOF-LE-BAH

Pneumaticky řízený zpětný ventil s ručním odvětráním a jednosměrný škrticí ventil

Použití: nastavení nebo zastavení pohybu válce a odpojení energie

Technické údaje
Funkce ventilu

 VBNF

Zpětný ventil

s funkcí ručního odvětrání

VFOF-LE-BAH

Jednosměrný škrticí ventil na odvětrání

s funkcí ručního odvětrání

Velikosti G1/8 G1/4 G1/8 G1/4
Ovládání zpětného ventilu Pneumatické
Nastavovací prvek/škrticí ventil  

-

Vnitřní šestihran
Nastavovací prvek Ruční, bez aretace
Normální průtok qnN [l/min]
ve směru regulace proudění (2 -> 1)
260 620 250 650
Normální průtok qnN [l/min]
ve zpětném směru (1 -> 2)

  -

150 ... 260 300 ... 650
Provozní tlak [bar] 0,2 ... 10
Pracovní médium Stlačený vzduch podle ISO
Okolní teplota [°C] -10 ... +60