Výběr ventilových terminálů

Přehled a porovnání řad ventilových terminálů Festo

Zde je přehled dostupných řad ventilových terminálů s nejdůležitějšími technickými vlastnostmi a doporučeními pro jejich použití.

Jednoduché a úsporné ventilové terminály s pevnou roztečí

Ventilové terminály VTUG s funkcí plug-in

Kompaktní s vysokým průtokem: VTUG s funkcí plug-in

  • Mnoho možností elektrického připojení od vícepólového konektoru po průmyslovou síť díky rozhraní Festo I-Port
  • Optimalizovaná montáž do rozvaděčů díky deskám pro přímou integraci
  • Elektricky a pneumaticky ovládané ventily: pro vakuové aplikace
  • Tři velikosti ventilů s průtoky 220 až 1 300 l/min

Stručné informace k ventilům a ventilovým terminálům řady VG

VTUG v katalogu

Ventilové terminály CPV

Maximální hustota výkonu, malá hmotnost a kompaktnost: ventilové terminály CPV

  • Elektricky a pneumaticky ovládané ventily: pro vakuové aplikace i do prostředí ATEX
  • Certifikace ATEX podle směrnice EU ATEX
  • Optimalizovaná montáž do rozvaděčů díky deskám pro přímou integraci
  • Tři velikosti ventilů s průtoky 400 až 1 600 l/min

 

CPV v katalogu

Modulární ventilové terminály s kombinací velikostí ventilů

Ventilové terminály MPA-L s rozhraním I-Port a uzlem sítě

Rozšiřitelné v krocích po jednom: ventilové terminály MPA-L

  • Lehké, úsporné a odolné korozi díky připojovacím deskám z polymeru
  • Mnoho možností elektrického připojení od vícepólového konektoru po průmyslovou síť díky rozhraní Festo I-Port a CPX
  • Úsporné pevně nastavené škrticí ventily/trysky proti nedovolené manipulaci, desky pro uzavírání tlaku při výměně ventilu za provozu, redukční ventily
  • Tři velikosti ventilů používané v kombinaci s průtokem až 850 l/min, volitelně z polymeru nebo z kovu

 

Stručné informace o MPA

MPA-L v katalogu

Inteligentní ventilové terminály s maximální integrací funkcí

Ventilové terminály MPA-S

Skvělé možnosti komunikace díky sériové komunikaci: ventilové terminály MPA-S

  • Až 128 ventilů / 64 pozice pro ventily
  • Proporcionální technologie a koncepce inteligentní diagnostiky
  • Integrace pneumatických a elektrických funkcí
  • Možná libovolná kombinace dvou velikostí ventilů pro průtok 360 až 670 l/min

 

Stručné informace o MPA

MPA-S v katalogu

 

Ventilové terminály VTSA

Bezpečnostní pneumatika a maximální kombinace velikostí ventilů: Ventilové terminály VTSA podle ISO

  • Rozsáhlé pneumatické bezpečnostní funkce
  • Odolná tělesa ventilů a připojovací desky z kovu
  • Pro aplikace s velmi vysokým průtokem: VTSA-F
  • Úspory díky libovolné kombinaci pěti velikostí ventilů pro 500 až 4 000 l/min

 

Stručné informace o VTSA

VTSA v katalogu

Platforma pro automatizaci CPX

Platforma pro automatizaci: CPX

  • Nezávislá platforma vst./výst.
  • Kombinace s VTSA, MPA-S a MPA-L
  • Integrované samostatné řízení a schopnost řízení pohybu "motion control"
  • Mnoho technologických modulů pro měření a kontrolu

 

Stručné informace o CPX

CPX v katalogu

Ventilové terminály pro specifické úlohy

Ventilové terminály MPA-C v provedení Clean Design

Ventilové terminály Clean Design: MPA-C

  • Perfektní pro potravinářství: mazivo NSF-H1, materiály s certifikací FDA
  • Mimořádně odolné korozi a médiím do všech oblastí vyžadujících intenzivní čištění
  • Optimální provedení pro čistění, stupeň krytí IP 69k
  • Snadné rozšiřování díky samostatným připojovacím deskám

 

MPA-C již brzy

 

Ventilové terminály s optimalizovanou hmotností

Kompaktní ventilové terminály s optimalizovanou hmotností: CPV-SC a VTUB

  • CPV-SC: hranatý tvar 40 x 40 mm
  • CPV-SC: ventilové terminály s integrovanými ventily na připojovací desky pro maximální kompaktnost
  • VTUB: lehké a odolné korozi díky technologii polymerů
  • VTUB: k dispozici jsou všechny hlavní funkce ventilů

 

VTUB v katalogu

CPV-SC v katalogu

Ventilové terminály pro velmi malé průtoky: VTOC a MH1

Řídicí/miniaturní ventilové terminály: VTOC a MH1

  • MH1: miniaturní ventilové terminály vhodné pro vakuum s krátkými spínacími časy
  • MH2-MH4: rychlé ventily pro vyšší průtoky
  • VTOC: široký sortiment elektrických připojení díky rozhraní Festo I-Port
  • VTOC: možnost externího ovládání Interlock pro větší bezpečnost

 

VTOC v katalogu

MH1 v katalogu

MH2, MH3, MH4 v katalogu

 

Digitalizovaná pneumatika!

Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal

Zcela poprvé lze prostřednictvím aplikací měnit funkce pneumatiky, aniž by bylo nutné měnit hardware.

Festo Motion Terminal