Řízení CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 se systémem CODESYS a OPC-UA

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 mit CODESYS

Industrie 4.0: Erstmals vollwertige CODESYS-Funktionalität der Version V3 mit OPC-UA in einer IP65-Ventilinsel mit Remote I/O und optionaler Cloud-Verbindung

Ermöglicht umfassende Motion-Control-Funktionen in Pneumatik und Elektrik vor Ort, z.B. mit dem neu integrierten 3D-CNC-Editor nach DIN 66025 (G-Code) sowie die Integration in Industrie 4.0 HOST-Umgebungen

Kombiniert mit den Ventilinseln MPA und VTSA oder dem Festo Motion Terminal VTEM gibt es jetzt eine einheitliche Schnittstelle für die dezentrale Intelligenz: durch die einheitliche Programmiersprache nach IEC61131-3, Ethernet-Schnittstelle und Funktionsbibliotheken.

  • Komplettsteuerung kleiner Maschinen oder komplexer Subsysteme
  • Eine Plattform für Elektrik und Pneumatik
  • Eine Plattform für Fluid und Motion Control, inkl. Funktionsbibliothe für elektrische Antriebe
  • Integration in alle Ethernet- und Feldbus-Umgebungen
  • Einfache Konfiguration des Gesamtsystems über CODESYS
  • Größte Modularität und Flexibilität des Gesamtsystems in IP65: ermöglicht einfache Anpassung
  • Optional: Verbindung in die Festo Cloud über das CPX-IOT-Gateway
CODESYS
 
Cloudová grafika
 
Rozšíření funkcí s CODESYS V3 Rozsah služeb
„CODESYS firmy Festo“
vychází z CODESYS V3
  • úvodní obrazovky Festo
  • nápověda Festo on-line
  • knihovny Festo
funkce řízení pohybu CODESYS
  • pohyb je nedílnou součástí prostředí PLC
  • PLCopen části 1 a 2
  • funkční bloky pro jednu osu
  • funkční bloky pro více os
    (GearIn, fázování, CamIn)
  • editor a funkce CAM
  • editor a funkce CNC
  • nově navržený detailní systém nápovědy pro všechny funkce on-line
integrovaný editor 3D CNC podle DIN 66025 (kód G)
  • grafický a textový vstup 3D kódu G
  • návrh trajektorie v tabulkové formě
  • import DXF
rozšířené řešení řízení pohybu s CPX-CEC-M1-V3
  • PLCopen části 1 + 2 plus funkce a zabezpečení CNC
  • prvky nebo knihovny přídavných funkcí lze vytvářet pro speciální úkoly aplikací, např. knihovna portálů Festo: výkonné řešení s jednoduchým, pohodlným programováním pohybu
  • řízení pohybu, např. interpolace 3D, je nedílnou součástí prostředí PLC a je nákladově optimalizované, úsporné řešení
  • řízení pohybu lze kombinovat s celým spektrem vst./výst. a pneumatikou CPX, možnosti pohodlné kombinace
  • pohodlný editor pro zadávání dat 3D: pohodlné programování pohybů