Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS

Úprava vzduchu pro všechny požadavky: od jednoduchých standardních až po speciální řešení

Díky modulárnímu systému lze splnit jakoukoliv třídu podle ISO

  • Výjimečně velký průtok až 28 000 l/min
  • Individuální konfigurace v modulárním systému
  • Vestavěná čidla tlaku/průtoku
  • Vestavěné bezpečnostní ventily
  • Energetická účinnost díky kombinaci velikostí nebo modulu pro energetickou účinnost MSE6-E2M

 

MS Basic

Výkonné, lehké, cenově výhodné: nová řada jednotek na úpravu stlačeného vzduchu MS-Basic

Řada MS-Basic s tělesem z polymeru Vám poskytne úsporné, na hlavní funkce zaměřené základní moduly: redukční ventily, redukční ventily s filtrem nebo elektricky ovládané ventily. To vše plně kompatibilní s řadou MS z kovu! Z těchto modulů můžete vytvořit ideální kombinaci výhodných základních a pokročilých funkcí.

 

Již brzy v prodeji

Dostupné hlavní výrobky: Základní sortiment jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS v katalogu

Kompletní sortiment:všechny jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS v katalogu

Výrobky z rozšířeného sortimentu se používají pro speciální aplikace, např. s vestavěnými čidly nebo bezpečnostními funkcemi.

Festo Elevator Pitch: zjistěte všechny důležité informace o MS2 za méně než jednu minutu.

Technické údaje

typ MS2 MS4 MS6 MS9 MS12
rozteč [mm] 25 40 62 90 124
přípustný primární tlak [bar] max. 10 max. 14 max. 20 max. 20 max. 20*
pracovní teplota [°C] −5 až + 50 −10 až +60 −10 až +60 −10 až +60 −10 až +60
průtok LFR qnN [l/min] 310 1 700 6 200 20 000 28 000
velikosti připojení M5, QS6 G 1/8, 1/4, 3/8 G 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 G 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 G 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* maznice max. 16  barů, automatické odpouštění kondenzátu max. 12 barů