Kombinace velikostí v řadě MS

Chytrá kombinace velikostí umožňuje optimální průtok a menší prostor pro montáž

Kombinujte různé velikosti pomocí rozměrového adaptéru

  • Optimální využití průtoku pro všechny funkce zařízení
  • Šetří prostor
  • Snižuje náklady
  • Energeticky účinné řešení

Prostě si vyberte menší velikost.

Kombinace velikostí MS6 a MS9


Kombinace standardních zařízení MS6 s jemnými a nejjemnějšími filtry MS9

Tato ukázková kombinace nabízí:

30% snížení nákladů na součásti

18% omezení prostoru pro montáž

Za těchto podmínek:

tlak 6 barů namísto 8 barů

průtok 5 000 l/min

stupeň filtrace 0,01 μm

 

stejná úroveň výkonu, nižší provozní tlak = přibl. o 6 % nižší náklady na energii

Výrobky pro řady MS6MS9 v katalogu