Proporcionální redukční ventily VPPM

Proporcionální ventil VPPM je skutečně univerzální model: k dispozici jsou tři předvolby nastavitelné stiskem tlačítka pro správnou charakteristiku regulace, ať se jedná o provoz v integraci na ventilovém terminálu MPA-S s multiplexováním a obsáhlými diagnostickými funkcemi přes průmyslovou síť/Ethernet nebo o provoz jako samostatný ventil s rozhraním IO-Link.

Řízení s více čidly s integrovanými čidly tlaku zajišťuje stabilní a přesné řízení, a to i při kolísajících teplotách a u komplexních aplikací.

Řízení VPPM s více čidly (kaskádové řízení)

 

Výhody

  • Vyšší přesnost řízení a dynamická odezva než se samostatně pracujícími regulátory
  • Optimální vlastnosti v oblasti malých hodnot bez přeběhů
  • Přesná regulace, dokonce i na velké vzdálenosti
  • Necitlivost na změny teploty

Proporcionální technologie na ventilovém terminálu VPPM-MPA

Proporcionální ventily VPPM-MPA

Integrace funkcí s VPPM-MPA

  • Integrované kompletní řešení: Festo plug and work® pro snadnou montáž, instalaci a řízení několika VPPM
  • Digitální údaje o tlaku
  • Diagnostika na průmyslové síti: vzdálené řízení a sledování všech hodnot
  • Ekonomické multiplexování: výstup a udržování až 8 různých nastavení tlaku prostřednictvím následných spínacích ventilů v terminálu

Stručné informace o VPPM-MPA

Proporcionální ventily VPPM na terminálu CPX

Proporcionální průtokové ventily VPPM-MPA v katalogu

Proporcionální redukční ventily VPPM jako samostatná součást

Proporcionální redukční ventily VPPM s rozhraním IO-Link

Různorodost VPPM

  • Modulární systém: tři velikosti a tři rozsahy tlaku
  • Závity G nebo NPT
  • S displejem LCD/bez displeje LCD
  • S připojením na průmyslové sítě/sítě Ethernet a s rozhraním IO-Link
  • Řízení s více čidly
  • Tři výchozí nastavení pro rychlé uvedení do provozu

Stručné informace o VPPM

Stručné informace o VPPM s rozhraním IO-Link

Proporcionální redukční ventily VPPM v katalogu

Proporcionální redukční ventily VPPM-NPT v katalogu

Příklady použití proporcionálních ventilů VPPM

Printing and paper machines: VPPM controls pneumatic brakes and regulates compensating rollers for the right speed and tensile stress.

 

Klepnutím sem zobrazíte příklady.

Printing and paper machines: VPPM controls pneumatic brakes and regulates compensating rollers for the right speed and tensile stress.

VPPM řídí a reguluje různé procesy

  • Tiskařské lisy a balicí stroje
  • Manipulace
  • Dávkování tekutin v potravinářském průmyslu
  • Dlouhodobé zkoušky
  • Ultrazvukové svařování ve svařovacích zařízeních
  • Dávkování v balicích strojích

 

 

 

Stejné funkce s menším množstvím proporcionálních ventilů díky

multiplexování