Sercos a Powerlink

Sercos je otevřený mezinárodní standard (IEC 61784, IEC 61158, IEC 61800-7) charakterizovaný vysokou rychlostí s maximální přesností. Synchronizace s přesností pod jednu mikrosekundu zajišťuje determinovanou a synchronní komunikaci prostřednictvím sítě Sercos. Síť Sercos umožňuje zapojování za chodu bez narušení přenosu v reálném čase a správné synchronizace; redundance komunikačních prostředků zaručuje větší disponibilitu stroje a výrobního závodu. Hladká zpětná kompatibilita zajišťuje bezpečnost dlouhodobých investic.

Přejděte na oficiální stránky o síti Sercos

Výrobky pro Sercos v katalogu on-line

Aktuální ovladače firmwaru pro Sercos

Výhody s výrobky Festo pro Sercos III (FB39):

  • uzel sítě vycházející z nejnovějších specifikací Sercos
  • Umožňuje perfektní řízení pohybu i řízení vst./výst. prostřednictvím stejné sítě
  • Rozsáhlá diagnostika např. prostřednictvím LED a možnost definování chování zařízení v případě poruchy (fail safe)

Ethernet POWERLINK poskytuje maximální výkon s časy cyklu do pouhých 100 µs a synchronizaci systému v méně než 100 ns, současně obsahuje Ethernet, CANopen a schopnost udržování absolutního reálného času.
Tato technologie zahrnuje podstatné funkce, jako je například redundance, zapojování za provozu, přímá vzájemná komunikace, multiplexování, řetězení odpovědí řízeného uzlu a další.
POWERLINK byl představen v roce 2003 jako mezinárodní standard a vychází z otevřených norem IEEE 802.3 (standardní síť Ethernet) a IEC 61784-2 (průmyslové sítě se schopností provozu v reálném čase vycházející ze sítě Ethernet).

Přejděte na oficiální stránky o síti Powerlink

Výrobky pro Powerlink v katalogu on-line

Aktuální ovladače firmwaru pro Powerlink

Výhody s výrobky Festo pro Powerlink (FB40):

  • uzel sítě pro funkci Ethernetu v reálném čase s integrovaným rozbočovačem POWERLINK
  • Komplexní funkce protokolu, rovněž s integrovanými profily zařízení: CANopen DS402 pro modulární mapování funkcí CPX
  • Rozsáhlá diagnostika např. prostřednictvím LED a možnost definování chování zařízení v případě poruchy (fail safe)