Industry 4.0 / IoT – Výrobky a řešení

Industry 4.0 a internet věcí (IoT) inspirují ‒ jak výrobce strojů a zařízení (OEM), tak i koncové uživatele. Výroba a digitální svět se setkávají: Tovární automatizace je stále přizpůsobivější, dosahuje se větší energetické účinnosti, logistické procesy jsou těsněji spojené, řetězec tvorby hodnot se optimalizuje a to vše i v automatizaci procesní techniky.


 

Internet věcí (IoT), Smart Factory, kyberneticko fyzikální systémy a Big Data jsou hybateli projektu budoucnosti ‒ řešení mají být stále rychlejší, univerzálnější, přizpůsobivější a inteligentnější. Stále hlasitější jsou požadavky na větší dostupnost, energetickou účinnost a časově koordinovanou výrobu.


Festo rozhodujícím způsobem vymezuje trend směrem k Industry 4.0 a zvláštní důraz klade na následující aspekty:


Politika a normy: Festo je členem iniciativy „Industry 4.0“ německé spolkové vlády a pracuje pro ni ve všech určujících normotvorných svazech a iniciativách.

Výzkum ve Festo



Výrobky a technologie: Festo nabízí kompletní elektrická a pneumatická automatizační řešení: od cloudu přes řídicí techniku, portál Iot až po čidla a pohony.

Industry 4.0 v praxi: technologická továrna v Scharnhausenu

Systémová expozice Svět automatizace

Výrobky a řešení najdete dále na posuvnících.

Základní a navazující vzdělávání: Festo vzdělává zaměstnance budoucnosti a stará se o optimalizaci procesů a další vzdělávání.

Didaktika: CP Factory

Výukové systémy a provozy pro Industry 4.0



Interakce člověk–stroj: Učení se z přírody a bionické vzdělávací sítě.

Dotaz na Festo ohledně Industry 4.0?

 
 
 

Řídicí technika Industry 4.0 s IP20

Řízení CECC

Řízení CECC

  • Kompaktní řízení s procesorem 400 MHz
  • CODESYS V3 společnosti Festo
  • 12 digitálních vstupů / 8 digitálních výstupů
  • 2 rychlé čítače do 250 kHz
  • Rozhraní USB1.1, Master CANopen, Ethernet 10/100 Mbps a volitelně IO-Link, RS232, RS485/422, enkodér
  • Server OPC-UA pro integraci do prostředí HOST Industry 4.0 (od Codesys SP7)
Řízení CECC v katalogu
Ovládací zařízení CDPX

Ovládací zařízení CDPX

  • Vysoké rozlišení
  • Projektování a programování s aplikací Designer Studio
  • Zobrazení: barevné TFT
  • Velikost zobrazení: 4,3 ... 13,3"
  • Rozlišení displeje: 480x272 ... 1280x800 pixelů
  • Rozhraní: USB, Ethernet, RS485, SD karta
  • CDPX-SL-3: Integrované řízení společnosti Festo s CODESYS V3. Klient OPC-UA pro integraci do prostředí HOST Industry 4.0 (od Codesys SP7)

Ovládací zařízení CDPX v katalogu

Řešení pro Industry 4.0

Tripod s CPX/EMCA

Robotika Industry 4.0 bez rozvaděče: Vysokorychlostní manipulace s CPX/EMCA a virtuálními komunikačními rozhraními

  • Revoluční: kompaktní robotická konstrukce bez rozvaděče díky rozsáhlé integraci funkcí
  • Řízení CPX s krytím IP65/67, se systémem Codesys Softmotion a rozhraním OPC-UA pro Industry 4.0
  • Integrované motory EMCA s krytím IP54/65
  • Virtuální uvedení do provozu pomocí simulačního softwaru CIROS společnosti Festo Didactic s připojením k reálnému Tripod. Připraveno pro popisný jazyk AML (Automation Markup Language, nadcházející standard pro Industry 4.0)
  • Vysokorychlostní manipulace s funkcemi robota pro libovolné pohyby v prostoru ‒ Motion Control společnosti Festo
  • Jednoduché začlenění do našich malých manipulačních systémů a dalších mechatronických dílčích systémů

CPX v katalogu


Studie Delta kinematika s CPX/EMCA

 

Naši odborníci ochotně odpoví na Vaše dotazy na téma Industry 4.0: