Industry 4.0 / IoT – Výrobky a řešení

Industry 4.0 a internet věcí (IoT) inspirují ‒ jak výrobce strojů a zařízení (OEM), tak i koncové uživatele. Výroba a digitální svět se setkávají: Tovární automatizace je stále přizpůsobivější, dosahuje se větší energetické účinnosti, logistické procesy jsou těsněji spojené, řetězec tvorby hodnot se optimalizuje a to vše i v automatizaci procesní techniky.


 

Internet věcí (IoT), Smart Factory, kyberneticko fyzikální systémy a Big Data jsou hybateli projektu budoucnosti ‒ řešení mají být stále rychlejší, univerzálnější, přizpůsobivější a inteligentnější. Stále hlasitější jsou požadavky na větší dostupnost, energetickou účinnost a časově koordinovanou výrobu.


Festo rozhodujícím způsobem vymezuje trend směrem k Industry 4.0 a zvláštní důraz klade na následující aspekty:


Politika a normy: Festo je členem iniciativy „Industry 4.0“ německé spolkové vlády a pracuje pro ni ve všech určujících normotvorných svazech a iniciativách.

Výzkum ve Festo



Výrobky a technologie: Festo nabízí kompletní elektrická a pneumatická automatizační řešení: od cloudu přes řídicí techniku, portál Iot až po čidla a pohony.

Industry 4.0 v praxi: technologická továrna v Scharnhausenu

Systémová expozice Svět automatizace

Výrobky a řešení najdete dále na posuvnících.

Základní a navazující vzdělávání: Festo vzdělává zaměstnance budoucnosti a stará se o optimalizaci procesů a další vzdělávání.

Didaktika: CP Factory

Výukové systémy a provozy pro Industry 4.0



Interakce člověk–stroj: Učení se z přírody a bionické vzdělávací sítě.

Dotaz na Festo ohledně Industry 4.0?

 
 
 

Systémy zpracování obrazu Industry 4.0 – rozpoznávání inteligentních výrobků

V prostředí Industry 4.0 lze používat různé technologie senzorů k řízení výrobků a jejich nosičů: vedle RFID také vizuální nebo kompaktní kamerové systémy.

Kamerová čidla SBSI

Kamerová čidla SBSI

Čtečky kódů SBSI-B
  • Čtení čárových kódů 1D a kódů matrix 2D, rovněž obtížně čitelných, přímo značených kódů

Kamerová čidla SBSI-Q
  • Jednoduchá kontrola kvality
  • Sledování polohy 360°
  • Rychlé a výkonné rozpoznávací algoritmy

Kamerová čidla SBSI v katalogu

Kompaktní kamerové systémy SBOx-Q

Kompaktní kamerové systémy SBOx-Q

  • Inteligentní kamery pro jemné polohování pohonů, identifikaci typu, rozpoznávání polohy a kontrolu kvality 2D u pohyblivých i stacionárních dílů.

SBOC v katalogu
SBOI v katalogu

Řešení pro Industry 4.0

Tripod s CPX/EMCA

Robotika Industry 4.0 bez rozvaděče: Vysokorychlostní manipulace s CPX/EMCA a virtuálními komunikačními rozhraními

  • Revoluční: kompaktní robotická konstrukce bez rozvaděče díky rozsáhlé integraci funkcí
  • Řízení CPX s krytím IP65/67, se systémem Codesys Softmotion a rozhraním OPC-UA pro Industry 4.0
  • Integrované motory EMCA s krytím IP54/65
  • Virtuální uvedení do provozu pomocí simulačního softwaru CIROS společnosti Festo Didactic s připojením k reálnému Tripod. Připraveno pro popisný jazyk AML (Automation Markup Language, nadcházející standard pro Industry 4.0)
  • Vysokorychlostní manipulace s funkcemi robota pro libovolné pohyby v prostoru ‒ Motion Control společnosti Festo
  • Jednoduché začlenění do našich malých manipulačních systémů a dalších mechatronických dílčích systémů

CPX v katalogu


Studie Delta kinematika s CPX/EMCA

 

Naši odborníci ochotně odpoví na Vaše dotazy na téma Industry 4.0: