Výroba pečiva a cukrovinek

Brötchen Rohlinge auf Fließband

Hygienická, pro snadné čištění a odolná - automatizační řešení pro výrobu pečiva a cukrovinek

Výrobní linka na pečivo Zvětšit

od zásobování surovinami přes výrobu těsta až po pečení a balení: nabízíme Vám výrobky, systémová řešení pro okamžitou instalaci a příslušné služby pro Váš výrobní proces.

Pro tyto požadavky máme připraveno správné řešení:

  • Časově úsporné čištění s výrobky v provedení Clean Design
  • Schopnost pracovat při vysokých a nízkých teplotách
  • Pohony pro přesné řezání s opakovatelně přesnými výsledky
  • Řešení pro bezpečné balení s velikou přizpůsobivostí

Řešení pro nejlepší výsledky

Druckluftaufbereitung mit MS-Reihe

Kvalita potravin a stlačeného vzduchu

Při kontaktu stlačeného vzduchu s potravinami je nutná největší opatrnost. Protože stlačený vzduch není sám o sobě čistý. Úprava stlačeného vzduchu podle příslušného použití zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost pro potraviny, spotřebitele i výrobce.

Další informace najdete v bílé knize kvality stlačeného vzduchu (PDF)

Machine Vision System SBOC

Systémy Machine Vision pro nejvyšší produktivitu

Ať se jedná o zjišťování polohy nebo kritéria kvality: kamerové systémy se používají v nejrůznějších aplikacích. Ve společnosti Festo si můžete vybrat: pro téměř každý požadavek nabízíme přesné a hospodárné řešení.

Více o systémech pro zpracování obrazu

Výrobky Festo pomáhají pekařům

Brezelproduktion

„Pneumatické komponenty Festo se nám osvědčily: stroj běží spolehlivě, nástroje lze rychle vyměnit, má krátké doby výměny nástrojů, dobře snáší moučný prach a odolává – a to i v oblasti těsnění – velkému pracovnímu zatížení.“

Martin Schill, majitel a pekařský mistr „Bäckerei Schill“

Zjistěte více informací

Automatizace výroby pečiva a cukrovinek

Zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS

Zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS

Pro nejvyšší požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu. Volitelně s modulem pro energetickou účinnost MSE6-E2M: sleduje a plně automaticky řídí dodávku stlačeného vzduchu.

Více o zařízeních pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS

Kompaktní kamerové systémy SBOx

Kompaktní kamerové systémy SBOx

Pro jednoduché aplikace: cenově příznivé a rychlé uvedení do provozu. Výkonné jako čtečky kódů pro kódy 1D/2D nebo spolehlivé jako kamerová čidla pro kontrolu kvality a zjišťování polohy.

Více informací o SBOx

Měchy DADB

Měchy DADB

Pro ochranu pohonu při vysoké koncentraci prachu. K dispozici pro mnoho našich válců dle norem ISO 6432 a ISO 15552.

Více informací o DADB