Speciální chemie

Skladování surovin a pomocných látek a jejich doprava do procesu

Váš cíl:

Kontrola a bezpečné řízení procesu plnění a dopravy médií do procesu

Náš přínos:

Spolehlivá automatizace uzavíracích a regulačních armatur – podle specifikace zařízení

Výrobky pro speciální chemické provozy

Výrobky pro procesní oblasti zásobníků, reaktoru a stáčení Certifikáty
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modulární elektrické terminály CPX s modulárními ventilovými terminály MPA

  • maximální integrace funkcí
  • mnoho možností elektrického připojení
  • Profibus DP, vícepólový konektor, I-Port Festo, průmyslové sítě
  • obsáhlé diagnostické možnosti

Terminály CPX s ventilovými terminály MPA v katalogu

ATEX Logo SIL Logo

Všechny certifikáty pro CPX

Všechny certifikáty pro MPA

Magnetventile VOFC und VOFD

Špičkové elektromagnetické ventily 3/2 nebo 5/2 VOFC/VOFD

  • pro použití v bezpečnostních obvodech do úrovně SIL 3 s přírubou podle NAMUR nebo s připojením závitem
  • pro použití v nepříznivém venkovním prostředí
  • vysoká odolnost korozi díky vnější úpravě Ematalem
  • Nerezové provedení
  • Nízké teploty, až −50 °C
  • Elektromagnety pro ochranu Ex ia, Ex em, Ex d s připojovací krabicí pro zónu s nebezpečím výbuchu 1/21

Elektromagnetické ventily VOFC a VOFD v katalogu

ATEX Logo SIL Logo

Všechny certifikáty pro VOFC

Všechny certifikáty pro VOFD

Schwenkantrieb DFPB

Jednočinné a dvojčinné čtvrtotáčkové pohony DFPD

  • s ozubenými hřebeny a pastorkem pro konstantní průběh krouticího momentu
  • Možnost seřízení obou koncových poloh
  • Úhel otáčení do 180°
  • Uspořádání připojovacího rozhraní podle NAMUR VDI/VDE 3845
  • Vhodné pro zónu ATEX 1/21

Kyvné pohony DFPD v katalogu

ATEX Logo SIL Logo

Všechny certifikáty pro DFPD

Schaltschrank

Rozvaděče pro specifické obory

  • kompletně zapojené a přezkoušené podle Vašich požadavků
  • Rozvaděče pro zónu 1/21 nebo 2/22
  • Provedení s krytím IP 65

Rozvaděče v katalogu

ATEX Logo