Spotřební chemie

Výroba prášku pomocí sušení

Váš cíl:

Spolehlivé řízení proudění různých médií – také za podmínek nebezpečí výbuchu

Náš přínos:

Součásti s ochranou proti výbuchu a certifikací SIL pro bezpečnou automatizaci

 

Výrobky pro spotřební chemii

Výrobky pro procesní oblasti zásobníků, míchacaček, rozprašovacích sušiček a přívodu médií 
Certifikáty
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modulární elektrické terminály s modulárními ventilovými terminály MPA

  • maximální integrace funkcí
  • mnoho možností elektrického připojení
  • Profibus DP, Multipol, Festo I-Port, provozní sběrnice
  • obsáhlé diagnostické možnosti

Terminály CPX s ventilovými terminály MPA v katalogu

ATEX Logo SIL Logo

Všechny certifikáty pro CPX

Všechny certifikáty pro MPA

Magnetventil VSNC

Elektromagnetické ventily VSNC podle NAMUR

  • Výměnné těsnění pro přestavbu z funkce 3/2 na 5/2
  • Bistabilní ventily 5/2 a ventily 5/3
  • univerzální elektromagnetické systémy s ochranou proti výbuchu: Ex ia s konektorem, Ex m s kabelem pro zónu 1/21, Ex nA s konektorem pro zónu s nebezpečím výbuchu 2/22
  • NEMA 7 a NEMA 9 pro Class 1 Div.1

Elektromagnetické ventily VSNC v katalogu

ATEX Logo

Všechny certifikáty pro VSNC

Schaltschrank

Rozvaděče pro specifické obory

  • kompletně zapojené a přezkoušené podle Vašich požadavků
  • Rozvaděče pro zónu 1/21 nebo 2/22
  • Provedení s krytím IP 65

Rozvaděče v katalogu

ATEX Logo

Schwenkantrieb DFPB

Jednočinné a dvojčinné kyvné pohony DFPD

  • na principu ozubených hřebenů a pastorku pro konstantní průběh krouticího momentu
  • Možnost seřízení obou koncových poloh
  • Úhel kyvu do 180°
  • Uspořádání připojovacího rozhraní podle NAMUR VDI/VDE 3845
  • Vhodné pro zónu ATEX 1/21

 

Kyvné pohony DFPD v katalogu

ATEX Logo SIL Logo

Všechny certifikáty pro DFPD

Linearantrieb DFPI

Polohovací přímočarý pohon DFPI s integrovaným systémem odměřování polohy

  • Provedení podle ISO 15552
  • Možnost kyvných pohybů díky optimalizovanému vedení pístnice
  • rozsáhlé příslušenství
  • vhodné pro instalaci v zóně ATEX 2/22

Přímočaré pohony DFPI v katalogu

ATEX Logo

Všechny certifikáty pro DFPI