Kyvné pohony DFPD

 

 

 

Konfigurovatelné kyvné pohony v jednoduchém a kompaktním provedení

  • Jednočinný nebo dvojčinný
  • Optimalizovaná morfologie pružiny pro účinnější, jednočinné použití v odstupňování po 0,5 baru
  • Seřiditelné dorazy na obou stranách pro větší přizpůsobivost při uvedení do provozu
  • Vhodné pro nízké a vysoké teploty: -50 ... +150 °C
  • Montážní deska pro pilotní ventil ve verzi EU (G) a US (NPT)

Použití:

Vhodné pro většinu úkolů v průmyslu procesní techniky – pro automatizaci uzavíracích klapek, kulových kohoutů a vzduchových klapek v chemickém, nápojovém a farmaceutickém průmyslu i pro úpravu vody.

Kyvné pohony DFPD-C

DFPD-C: ideální pro chemii!

Vybavené pro náročné použití v chemickém průmyslu: DFPD-C a DFPD-C-VDE2 s rozhraním NAMUR podle VDI/VDE 3847, uzavírací kryt s tvrdou anodickou oxidací, šrouby pro seřízení koncových poloh zabezpečené proti vypadnutí, kroužek pro středění hřídele a odstupňované sady pružin bez barevných kovů z nich činí nové měřítko pro kyvné pohony v chemii.

Zde najdete více informací o DFPD-C

Automatizace procesních ventilů s DFPD

Konfigurátor: automatizace procesních ventilů s DFPD

S konfigurátorem procesních ventilových jednotek je výběr optimálního řešení hračkou. Po volbě parametrů konfigurátor přímo navrhne vhodné kombinace, včetně ID pro danou konfiguraci a CAD ke stažení – Vaše příprava je tak rychlejší, jistější a jednodušší.

Konfigurovat jednotku s kulovým kohoutem

Konfigurovat jednotku s uzavírací klapkou