Přímočaré portály EXCT

Kartézské vysokorychlostní manipulátory „pick and place“

Kompaktní kompletní řešení s nejvyšší dynamikou až 90 úchopů/min

  • Vysoká dynamika při velkém užitečném zatížení
  • 3 stavební velikosti pro zatížení do hmotnosti 10 kg
  • Odstupňované zdvihy pro potřeby různých pracovních prostorů
  • volitelně: s řídicím systémem pro přesné pohyby z bodu do bodu nebo pro interpolaci
  • univerzální rozhraní pro koncové jednotky s otáčením a úchopem
  • integrovaná koncepce vedení energií

Použití v rychlých procesech s rychlým taktem:

  • pick and place
  • přísun dílů
  • montáž
  • balení
  • plnění

 

Konfigurovat v průvodci Handling Guide Online

Technické údaje  EXCT-15  EXCT-30  EXCT100 
max. zdvih Y [mm]   1 000   1 500   2 000
Zdvihy Z [mm]   100 / 200   250 / 500   250 / 500 / 800
Max. zrychlení [m/s²]   50   50   30
Max. rychlost [m/s]   5   5   5
Užitečné zatížení (max. dynamika) [kg]   1,5   3   10
Užitečné zatížení (snížená dynamika) [kg]   3   6   15