Manipulace s kapalinami




Automatizujte své laboratorní postupy s naším modulárním dávkovacím systémem

Jednokanálové nebo vícekanálové dávkovací hlavy dávkují různá média s různými tlaky. Při odsávání jsou přesně řízeny podtlak a poloha odsávacích jehel.

Abyste mohli:

  • dávkovacím ventilem dávkovat kapaliny a řízeně je odsávat
  • řídit měnící se tlak a podtlak.

Velmi přesné dávkování a polohování: k okamžité instalaci a od jediného dodavatele

Při manipulaci s kapalinami v laboratořích jde o spolehlivost, přesnost a kompaktní rozměry. To vše Vám nabízíme. Naše dávkovací hlava je tvořena deskou s kanálky, dávkovacími ventily a tryskami a lze ji perfektně přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům. V kombinaci s naším manipulačním systémem vznikne kompletní hotové řešení, které Vám ušetří práci při vývoji a zvýší produktivitu.

 

Od první koncepce až k hotovému řešení

Naši odborníci v oboru LifeTech zde využívají rozsáhlých zkušeností z mnoha jiných projektů v Life Sciences. Nejlepší možné řešení a nejvyšší kvalitu Vám zajistí součásti Festo i komponenty dalších značkových výrobců.

Dávkovací hlava k okamžité instalaci

Jednokanálové dávkovací hlavy VTOE

Jednokanálové dávkovací hlavy VTOE

  • vysoká přesnost v širokém rozsahu objemu
  • možnosti kombinací: modulární montáž na lištu
  • ideální pro výrobu redukcí, přísad živných roztoků, pro dávkování činidel
Dávkovací hlavy VTOE-8-8-C

Osmikanálové dávkovací hlavy VTOE-8 s krytem

  • 8 kanálů: ideální pro mikrotitrační desky
  • souběžné dávkování různých kapalin a rozdílného množství
  • samostatné řízení ventilů umožňuje vzájemné přizpůsobení kanálů pro nejvyšší přesnost a přesné dávkování

Zde najdete více informací o dávkovacích hlavách

Dávkovací hlavy VTOE v katalogu

Ovládání ventilu

Moduly pro ovládání ventilů VAEM

Moduly pro ovládání ventilů VAEM

Digitální rozhraní zjednodušuje konfiguraci a řízení elektromagnetických ventilů a zlepšuje přesnost spínání ventilů.

  • pro 1 až 8 ventilů, nezávislá regulace
  • libovolně nastavitelné omezování přídržného proudu

Zde se dozvíte více informací o modulech pro řízení ventilů

Elektromagnetické ventily oddělené od média

Elektromagnetické ventily oddělené od média VYKA

Elektromagnetické ventily oddělené od média VYKA

  • velmi kompaktní: montážní šířka 7 mm
  • bezpečné oddělení média
  • materiály na seznamu FDA
  • pro aplikace dávkování a kontinuálního průtoku

Zde se dozvíte více informací o elektromagnetických ventilech oddělených od média

Elektromagnetické ventily s připojením přírubou VODA

S připojením přírubou

  • jmenovitá světlost: 0,4–1,0 mm
  • ventily 2/2, resp. 3/2
  • ideální pro dávkování malých dávek kapalin

 

 

Elektromagnetické ventily s připojením závitem VODA-LD

S připojením závitem

  • Jmenovitá světlost: 2,0 – 6,0 mm
  • optimální pro ovládání např. čisticích kapalin a proplachovacích postupů

Redukční ventily: doprava kapalin pomocí stlačeného vzduchu

Proporcionální redukční ventily VEAA

Proporcionální redukční ventily VEAA/VEAB

  • Vysoce přesná regulace tlaku a podtlaku
  • Ventily 3/3 včetně čidla tlaku a regulační elektroniky
  • Krátké reakční časy pod 10 ms

Zde se dozvíte více informací o redukčních ventilech

Redukční ventily VEAA v katalogu

Redukční ventily VEAB v katalogu

 

 

Ventilové terminály s proporcionálními redukčními ventily VEMA

Ventilové terminály s proporcionálními redukčními ventily VEMA

  • Osmikanálový regulátor tlaku
  • Výstupní rozsah: −0,5 až +0,5 baru
  • s digitálním rozhraním pro síť CAN

S vhodným manipulačním systémem ke kompletní jednotce

 

Podle Vašich požadavků vyvíjíme kompletní řešení s dávkovací technikou a vhodnou kinematikou k okamžité instalaci – pro dávkování a titraci kapalin, např. redukcí, přísad živných roztoků nebo dávkování činidel na mikrotitrační desky.

 

Ploché portály EXCM

Ploché portály EXCM

  • Posouvání mikrotitrační palety ve směru X a Y
  • Pohyb Z: elektrický pohon EGSK

Kontakt

Máte dotazy k našim výrobkům?

Napište nám!

 

 

Buďte v obraze: s blogem LifeTech společnosti Festo
Naši odborníci z vývoje, produktového managementu a rozvoje podniku píší za vás.
Festo LifeTech Blog
www.festo.blog