Integrované pohony EMCA

Integrierter Antrieb EMCA - MotorflanschseiteIntegrierter Antrieb EMCA - elektrische Anschlüsse und LED-Anzeigen

 

Zde klepněte pro další obrázky

Integrierter Antrieb EMCA - MotorflanschseiteIntegrierter Antrieb EMCA - elektrische Anschlüsse und LED-Anzeigen

Kompletní řešení pro polohování elektromechanických pohonů a pro nastavení formátu

  • s integrovanou výkonovou, řídicí a regulační elektronikou
  • Odpadají dlouhé kabely pro motory, zlepšuje se elektromagnetická kompatibilita.
  • Snižuje nároky na instalaci a prostor ve stroji.
  • přímá instalace do zařízení díky tělesu a připojovací technice se stupněm krytí IP 54 (standard) nebo IP 65 (volitelně)

Ovládání

CANopen, I/O-Interface, Modbus TCP, PROFINET, Ehernet/IP, EtherCat

 

Absolutní odměřování

Standardně: jednootáčkový absolutní enkodér

volitelně víceotáčkový absolutní enkodér:

  • Rozlišení až do 32 bitů, resp. > 4 miliardy otáček
  • s integrovanou pamětí pro ukládání hodnot polohy
  • Ukládání do 7 dnů bez externí přídavné baterie
  • Při použití volitelné baterie lze tuto dobu prodloužit až na 6 měsíců.

 

Brzdný odpor – potřebný při polohování ve svislém směru s pohony s ozubeným řemenem

Standardně: integrovaná brzda

Volitelně: externí brzdný odpor

Software PositioningDrives:

  • Návrh a výběr brzdného odporu
  • Návrh a výběr rovněž pro kombinaci s mechanikou od jiných dodavatelů

 

Další charakteristiky

  • 64 libovolně programovatelné pohyby
  • volitelně externí převodovka či integrovaná brzda vč. ovládání
  • Bezpečnostní funkce STO: bezpečné vypnutí točivého momentu

Příklady použití

Nastavení třídicích pásů

Nastavení třídicích pásů

Nastavení formátu u strojů pro řezání papíru, resp. fólií

Nastavení formátu u strojů pro řezání papíru nebo fólií

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás! Potřebujete získat další informace k těmto elektrickým pohonůn? Měli byste zájem, abychom Vás navštívili a probrali možnosti jejich využití? Kontaktujte nás!