Dřevozpracující průmysl
Automatizační technika pro primární a sekundární stroje na zpracování dřeva
Ve všech strojích a zařízeních dřevozpracujícího průmyslu jsou široce používány pneumatické systémy jako robustní, cenově výhodný střední standard. Od pneumatických pohonů přes technologii ventilů až po jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu dodává Festo standardní automatizační techniku pro všechny stroje v dřevozpracujícím průmyslu, ať se jedná o pilařskou techniku, nábytkový průmysl, nebo truhlářské řemeslo.
Nákladově úsporná výroba při zpracování a opracování dřeva
Hightech při řezání dřeva
Největší světový poskytovatel zařízení a technologií pro zpracování dřeva, USNR, již více než deset let důvěřuje společnosti Festo – s úspěchem.
Ventilové terminály CPX/VTSA s integrací funkcí, které ovládají všechny pohony (pneumatické, servopneumatické či hydraulické), jsou velkým příspěvkem k modulární konstrukci nejrychlejší pásové pily na světě.
Pneumatické pohony pro dřevozpracující průmysl
Ať se jedná o jednoduché válce, kompaktní i kruhové válce, kyvné pohony nebo upínky: pohony Festo znamenají robustní, cenově zajímavá a bezpečná řešení. Většinou vybavené samočinně nastavitelným tlumením PPS, které Vám ušetří zhruba pět minut času pro seřízení. K tomu přistupují vhodná čidla na válce, spojovací prvky, hadice a šroubení – také smontované do kompletní jednotky.

Vyvažovací válce: výběr válců s různými stíracími kroužky a druhy tlumení v koncových polohách
- Standard ISO VDMA 15552
- se zvláštním stíracím kroužkem a speciálním tlumením v koncových polohách
- vyvinuto pro drsné a náročné použití, větší rychlosti nebo zatížení, náročné podmínky prostředí jako pryskyřice a led
Válce pro proces sušení
- Standard ISO VDMA 15552
- speciálně pro náročné požadavky v procesu sušení
Přítlačné válce
- jednočinné zvláštní válce se zesílenou pístnicí
- konstrukce pro velké příčné síly
Speciální pneumatické pohony v katalogu
Plně automatizované montážní zařízení s IO-Link®_
Nobilia se díky efektivní výrobě vysoce automatizovaných montážních systémů společnosti Hüttenhölscher stala největším výrobcem kuchyní v Evropě. Festo jí pomáhá s inovativními výrobky pro automatizaci.
IO-Link® zajišťuje ve společnosti nobilia větší přizpůsobivost a disponibilitu.
Zpráva od uživatele nobilia / Hüttenhölscher: plně automatizované montážní zařízení s IO-Link®
Technologie ventilů pro dřevozpracující průmysl
Na ventilovém terminálu jsou efektivně integrovány pneumatické ventily a elektrické periférie. Společné napájení a řízení vyžaduje méně hadic a kabelů a jejich montáž je proto podstatně jednodušší a rychlejší. Vyvinuli jsme je v roce 1989 a od té doby jsme neustále zlepšovali jejich hospodárnost a přizpůsobivost. S použitím elektrických vstupů a výstupů, bezpečnostní technologie, řídicích protokolů, diagnostiky a sledování stavu jakož i optimalizovaných a na zakázku přizpůsobených ventilových terminálů.

Zde najdete více informací o ventilových terminálech
O 20 % menší náklady na návrh, výběr a montáž díky Festo
Scm Group u svých strojů na zpracování dřeva spoléhá na automatizační řešení společnosti Festo a dosahuje vysoké přizpůsobivosti a efektivity.
S obráběcími centry morbidelli m100 a m200 nabízí Scm Group velmi přizpůsobivé, kompaktní a efektivní stroje pro všechny úkoly zpracování dřeva a moderního zpracování materiálů.
Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu pro dřevozpracující průmysl
Prodlužte životnost svých komponentů a systémů a omezte výpadky a prostoje strojů. Naše kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS v jedinečné kombinaci velikostí umožňují optimální průtok při menší velikosti a nižších nákladech. Pro pneumatické i elektrické systémy, s vyloučením úniků a bezpečnými funkcemi zastavení a spuštění. Protože myslíme komplexně, je v každém detailu ukryto sbalené know-how Festo.

Speciální jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu v katalogu
Elektrické pohony pro dřevozpracující průmysl

Sortiment servomotorů a jejich ovladačů Festo je optimalizován zejména pro naše pohony s ozubeným řemenem a vřetenem – v ideální kombinaci se softwarem pro výběr a návrh, včetně kompletních řešení bezpečnostních úloh pro mechaniku i motor. Inovativní softwarová řešení pro výběr, návrh a konfiguraci zajišťují společně s naší automatizační platformou a dalšími kompletními řešeními Motion Control téměř nekonečnou rozmanitost průmyslových automatizačních úkolů: od kompletních polohovacích po úplné manipulační systémy. A to jak s elektrickými pohony tak s kombinací technologií.