Servopneumatické sady YHBP pro pohon balancérů všech druhů

S ním můžete snadno pohybovat břemena do 25 do 999 kg

S ovládací silou menší než 10 N na rukojeti

Musí Vaši zaměstnanci běžně přemísťovat těžká břemena, např. při nakládce a vykládce nebo při montáži výrobních linek? YHBP nabízí bezpečné řešení pro instalaci systémů Balancer pro zlepšení ergonomie na pracovišti Vašich zaměstnanců.

 

Servopneumatické řešení pohonu pro Balancer Zvětšení pro další podrobnosti

 

Zvětšení pro další podrobnosti


Výhody pro Vás:

  • Mimořádně rychlé, automatické rozpoznání hmotnosti
  • Bezpečnost do stupně výkonnosti d
  • Rozhraní Modbus TCP pro připojení na PLC
  • Volitelně: Komponenty řízení namontovány v rozvaděči
  • Jednoduché uvedení do provozu a diagnostika

Více výhod

Použití:

  • Vhodné pro všechny běžné kinematické systémy jako zvedací sloupy nebo paralelní kinematiku
  • Perfektní pro automobilový, elektronický, potravinářský a balicí průmysl
Komponenty servopneumatických pohonů YHBP pro balancéry všech druhů

Přehled systémových komponent

Kompletní řešení zahrnuje pneumatický válec podle norem, systém měření dráhy, ovladač zařízení Balancer s předinstalovanou webovou vizualizací, ventilovou jednotku Balancer a pneumaticky ovládanou rukojeť. V bezpečnostní variantě je k dispozici se senzorickým rozhraním a bezpečnostním spínacím zařízením pro kontrolu rychlosti. Volitelně se komponenty řízení montují v rozvaděči, takže při uvedení do provozu nevznikají téměř žádné náklady na kabelovou instalaci.

Zjistěte více o jednotlivých komponentách ve videu

Servopneumatické sady YHBP v balancérech společnosti KIA Motors

Přizpůsobivé použití

Balancéry znamenají pomoc v mnoha aplikacích s přemisťováním těžkých břemen při konečné montáži automobilů. Výrobce automobilů KIA Motors na Slovensku používá sady pro balancéry YHBP pro různé úkoly:

  • montáž pneumatik
  • demontáž dveří před lakováním
  • vkládání akumulátorů do hybridních vozidlech

příklad použití u KIA Motors

Podrobnosti o nejdůležitějších výhodách

Chcete se dovědět více?

Informace o YHBP
 

Objednat!

ke konfigurátoru

 

 

Mimořádně rychlé, automatické rozpoznání hmotnosti

Díky inovativnímu ovládání ergonomickou pneumatickou rukojeti je obsluha hračkou. Systém automaticky rozpoznává hmotnost zátěže a samostatně nastaví vyrovnávací sílu. Zohledňuje rovněž změny hmotnosti v rovnovážném stavu. Ve výrobě s mnoha variantami výrobků to znamená výjimečnou přizpůsobivost. Vhodné pro hmotnost 25–999 kg.