Modulární řídicí systém CPX-E

Modulární řídicí systém CPX-E

Kompaktní, cenově výhodné a výkonné

Automatizační systém CPX-E s komunikací EtherCAT master a řešením Motion Controller v IP20 jako centrální řídicí systém pro manipulační techniku.

Komunikační moduly pro různé průmyslové sítě Vám umožní využití kompaktních a cenově výhodných vzdálených vst./výst.

  • Komunikační rozhraní EtherCAT master, PROFINET a EtherNet/IP
  • Jednotné programovací prostředí CODESYS V3 od SP10
  • Integrované pohybové funkce jako např. Softmotion
  • Volitelný displej
  • Certifikáty: UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Výkonné řízení

Kromě rozsáhlých funkcí PLC až po aplikace pohybu v několika osách s interpolací lze CPX-E prostřednictvím rozhraní EtherCAT master snadno integrovat do stávajících hostitelských systémů, včetně zařízení PROFINET nebo rozhraní EtherNet/IP. Jednoduchou integraci a schopnost vzájemné komunikace v hostitelských prostředích Industry 4.0 s koncepcí digitalizace a využití cloudu zajišťují možnosti funkce klienta serveru OPC-UA.

Použití

Jako komplexní řešení umožňuje CPX-E díky specifickým softwarovým funkcím těsné spojení s mnoha výrobky a balíčky řešení společnosti Festo, např. pro úkoly v manipulační technice:

  • Manipulace s díly
  • Montážní technika (montáž)
  • Paletizace
  • Lepení a dávkování

Pomocí CPX-E lze rovněž plně automatizovat univerzální úkoly, jako např.:

  • balicí stroje (plnění na lince)
  • paletizační zařízení
  • zařízení pro selektivní pájení
  • manipulace s plátky (výroba fotočlánků)

Součásti a moduly CPX-E

  • Řídicí jednotka: řízení s prostředím CODESYS V3 s/bez funkce Motion Control
  • Komunikační moduly pro EtherCAT, EtherNet/IP, (Modbus/TCP), PROFINET a PROFIBUS
  • Master IO-Link (4 kanály)*
  • Digitální* a analogové vstupní a výstupní moduly (max.16 kanálů)
  • Čítací modul

* Pro aplikace v procesní automatizaci tyto moduly splňují požadavky NE21 (odolnost provozních prostředků procesní a laboratorní techniky rušení).

 
VTUG pro montáž do razvaděčů

Sada pro montáž do rozvaděče

Ventilové terminály VTUG ve spojení s platformou pro automatizaci CPX-E

Více informací o integrovaném řešení pro rozvaděče

Další informace o VTUG