Automatizační řešení pro dodavatele pro automobilový průmysl

Ať je pracujete ve výrobě pohonů či podvozků, exteriérů nebo interiérů, vyrábíte elektroniku nebo pneumatiky – podmínky jsou mimořádně náročné a tlak na snižování nákladů enormní.

V tomto prostředí potřebují do do automobilek technicky optimální a nejúčinnější řešení bez ohledu na daný obor, a to co nejrychleji a s minimem námahy. Často při spojení pneumatické a elektrické technologie.

Sortiment doporučených výrobků Festo

Možnost objednat kdekoli na světě, dodávky kamkoli

Základní sortiment pokrývá přibližně 80 % všech automatizačních úloh. Více než 2 200 výrobků máme skladem kdekoli na světě, připravené k dodání s krátkými dodacími lhůtami.

 

Výrobky s hvězdičkou

CPX/MPA

Produktivita až do oblak

Pomocí CPX připojíte pneumatické a elektrické řídicí řetězce zcela jednoduše, rychle, přizpůsobivě a hladce ke všem automatizačním koncepcím a interním podnikovým standardům – také v prostředí průmyslu 4.0!

 

Nejvyšší produktivita pro Vás

Více k tématu průmysl 4.0

 

Zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS

Největší výkon při nejvyšší spolehlivosti

Ideální kombinace pro jakoukoli třídu kvality stlačeného vzduchu a jakýkoli průtok: zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS.
K dodání také s inteligentními senzory a bezpečnostními funkcemi s certifikací podle DIN EN ISO 13849-1 až do úrovně vlastností e.

 

Dokonalá úprava stlačeného vzduchu

Sada pro lisování pomocí elektrických serv

Lisování pomocí serv s řízením jakosti IATF

Spolehlivé řešení: sady pro lisování a spojování do 17 kN pomocí elektrických serv.

 

Více informací

Snadno a rychle ke stroji připravenému k okamžitému použití

Handling Guide Online - návrh manipulátorů on-line

Pomůcky pro konstruktéry šetří čas

Přímo k návrhu manipulátorů Handling Guide Online 

 

Elektrická automatizace

Elektrická automatizace

Elektricky, pneumaticky, nebo v chytré kombinaci: nabídneme Vám řešení nezávislá na technologii, která před Vás nekladou žádná technická omezení. 

Více o elektrické automatizaci

 

________________________________________________________________________________________________________

Rychlé a efektivní zakládání do lisů na pneumatiky – pomocí Festo Motion Terminal

Jednoduchá výměna: konvenční pneumatické prvky v rozvaděči nahradíme digitalizovanou pneumatickou technikou. S pozitivními dopady pro Vás: Festo Motion Terminal VTEM zkracuje čas zakládání do stroje až o 33 % a snižuje spotřebu energie až o 60 %.

 

Ve Vaší výrobě pneumatik se počítá každá sekunda a každý kilowatt. Ať se jedná o mísení, formování pneumatik, vulkanizaci nebo kontrolu kvality, všude se ukrývají obrovské potenciály ke zvýšení produktivity. Získejte ze svých výrobních zařízení maximum – s novými, efektivními automatizačními řešeními nebo prostřednictvím inteligentní dodatečné instalace.

 

Vyšší produktivita pro Vaši výrobu pneumatik

Více o Festo Motion Terminal