Jednoduše a bezpečně
- Průchozí díry pro snadné upevnění
- Elektrické připojení s kabelem a konektorem
- Vedení čelistí pro přenos velkým momentů
- Uchopovací čelisti s profilem rozhraní a robustním kluzným vedením pro velké zatížení
- Drážka pro čidla ke snímání polohy uchopovacích čelistí
- Indikace stavu elektrického napájení a hlášení chyb
Výhody pro Vás
- Digitální řízení významně zjednodušuje postup uvedení do provozu – bez externího ovladače.
- Přímé snímání polohy prostřednictvím čidel v drážce tvaru T v hlavici chapadla indikuje, zda došlo ke správnému úchopu.
- Přepínač síly úchopu se čtyřmi polohami činí z chapadla výkonný pohon, který lze nastavit pro citlivé předměty.
- Díky samosvornosti mechanizmu drží chapadlo EHPS i při výpadku napájení.
- Řízení pomocí dvou pinů (pro rozevření resp. sevření) pohybuje chapadlem pouze tehdy, když je přítomen příslušný signál. Tím je zamezeno nekontrolovaným pohybům.
- Kompaktní rozměry bez rušivých obrysů a vyčnívajících konektorů.
- Velmi dynamický motor pro velké síly a intenzivní pohyby: zrychlení pro maximální sílu proběhne na dráze dlouhé pouhých 0,5 mm.