Elektrická automatizace

Electric Automation

Automatizujte s univerzální platformou

Elektrická automatizace na společné platformě znamená univerzální propojení: od elektromechaniky, servomotorů a jejich ovladačů přes kompletní polohovací systémy a řešení Motion Control až po celé manipulační systémy a decentralizované struktury řízení – a vždy s vhodným softwarem Festo Automation Suite pro uvedení do provozu.

Vždy se budete moci přizpůsobit, protože Vy sami určujete, do jaké míry svoje procesy automatizujete a jaké výrobky Festo použijete v souladu se svými vlastními zvyklostmi. Úroveň automatizace tak můžete tak krok za krokem zvyšovat v souladu s náklady.

 

Mechanická konektivita

Široký sortiment mechanických přímočarých pohonů a otočných modulů vám nabízí téměř nekonečnou rozmanitost při automatizaci pohybů – odpovídající našim servomotorům a přirozeně i vašim zvyklostem.

 

Elektrická konektivita

Sortiment servomotorů a jejich ovladačů představuje ideální spojení mechaniky a Vašeho řízení – vždy v optimální souhře, jednoduše konfigurovatelné a s možností snadného uvedení do provozu prostřednictvím softwaru Festo Automation Suite.

 

Inteligentní konektivita

Otevřená a univerzální komunikace a přímá, kompletní integrace ovladačů pro servomotory do nadřízených systémů a rovněž decentralizované řízení jednotlivých procesních modulů prostřednictvím komplexních řešení Motion Control společnosti Festo umožňují řešení celé palety úkolů v průmyslové automatizace – s pomocí inovativních softwarových nástrojů pro správný návrh a výběr.

Ovladače servomotorů CMMT-AS a servomotory EMMT-AS

CMMT-AS a EMMT-AS

Kompletní sestava pohonu tvořená servomotorem a jeho ovladačem, s univerzálními možnostmi připojení jak hardwaru, tak i softwaru.

Ovladače servomotorů CMMT-AS a servomotory EMMT-AS jsou mezi sebou propojeny jediným kabelem a lze je snadno a velmi rychle uvést do provozu pomocí Festo Automation Suite.

 

 

 

 

  • pro pohyby z bodu do bodu a interpolaci se zaměřením na dynamické pohyby a přesné polohování
  • úplná integrace do libovolné koncepce řízení nebo přímo s řízením CPX-E Festo
  • kompaktní konstrukce a optimální tvorba sad a inteligentní koncepce připojení znamenají malé nároky na prostor v rozvaděči

Více informací o servopohonech

Software Festo Automation Suite pro uvedení do provozu

Automation Suite

Software pro uvedení kompletních celků do provozu – od mechaniky až po řízení. Jednoduše a v celém rozsahu: optimální parametrizace a programování pomocí softwaru Festo Automation Suite.


 

 


  • výrazně jednodušší, univerzální uvedení celého systému včetně mechanických prvků do provozu
  • s asistentem pro první uvedení do provozu v pouhých pěti krocích k provozuschopnému pohonu
  • 2 kliknutí namísto 100: značně zjednodušené zavedení ovladačů serv CMMT-AS do řídicích programů v CPX-E-CEC
  • pohodlná, bezpečná a bezchybná instalace zásuvných modulů a rozšíření přímo ze softwaru
  • přímý přístup ze softwaru k informacím o zařízeních a k návodům k obsluze všech použitých součástí
  • integrované programování s technologií CODESYS pro Motion Control a robotické funkce

 

Podrobnosti k softwaru Festo Automation Suite

 

 

Modulární řídicí systém CPX-E

CPX-E

CPX-E – automatizační systém s komunikací master EtherCAT a Motion Controller nebo jako kompaktní a cenově výhodné vzdálené vst./výst.

  • Komunikační rozhraní master EtherCAT a rovněž rozhraní PROFINET a slave EtherNet/IP
  • Jednotné programovací prostředí CODESYS V3 od SP10
  • Integrované pohybové funkce, jako např. Softmotion
  • Volitelný displej CDSB

Více o CPX-E

Pohony s vřetenem a ozubeným řemenem ELGC a minisaně EGSC

Pohony s vřetenem a ozubeným řemenem ELGC a minisaně EGSC

Maximálně kompaktní a cenově výhodné manipulační systémy

  • Prostorově úsporná řešení s optimálním poměrem instalačního a pracovního prostoru
  • Stavebnice s různými velikostmi přímočarých pohonů a minisaní
  • Jedinečný montážní systém „one-size-down“ (přímé spojení vždy sousedních velikostí)
Vřetenové pohony ELGC-BS

Pohony s kuličkovým šroubem ELGC-BS

  • Vnitřní vřeteno s kuličkovým šroubovým převodem pro přesný a klidný chod
  • Pevná a přesná vodicí lišta pro absorpci vyšších vodicích sil

Více o pohonech ELGC

Pohony s ozubeným řemenem ELGC-TB

Pohony s ozubeným řemenem ELGC-TB

  • Uvnitř uložený pohon s ozubeným řemenem pro dynamické pohyby i při vysokém zatížení
  • Pevná a přesná vodicí kolejnice pro přenos velkých sil

Více o pohonech ELGC

Minisaně EGSC-BS

Minisaně EGSC-BS

  • Minisaně s valivým uložením matice s oběžnými ložisky a přímočarým vedením
  • Přenos velkých sil a momentů, klidný vřetena a přesném polohování

 

Více o minisaních EGSC

 

 

 

Manipulační systémy vždy pro danou aplikaci

Manipulační systémy přesně pro danou aplikaci

Výkonné a vhodné pro Vaši aplikaci: nabízíme Vám standardizované a individuální manipulační systémy k okamžité instalaci - zrychlí Vaši práci od projektování až po uvedení do provozu.

 

 

 

 

 

  • Standardní manipulační systémy se sériovou kinematikou se zdvihem až 3 000 mm – smontované, připravené k montáži a vyzkoušené: kompletní jednotlivé pohony, přímočaré, ploché a prostorové portály
  • Kompletní manipulační systémy pro dynamické pohyby a polohování: vysoká zrychlení, velká užitečná zatížení a optimální využití prostoru s až 90 úchopy/minutu
  • Prostorově úsporné manipulační systémy do stísněných podmínek: kompaktní a ploché pro optimální využití pracovního prostoru, například při montáži malých dílů v elektronickém průmyslu nebo při automatizaci laboratoří

 

Více informací o manipulačních systémech

 

 

Kompaktní řešení pro elektrický průmysl

Kompaktní řešení pro elektrický průmysl

Rychlá a přesná výroba malých součástí na nejmenším prostoru: vyvinuli jsme prostorově úsporná a hospodárná automatizační řešení.

 

Více informací o těchto řešeních

 

 

 

 

Úchopení a zastavení

Elektrická chapadla EHPS

EHPS

Jednoduše, prakticky, elektricky!

  • Průchozí díry pro snadné upevnění
  • Elektrická přípojení s kabelem a konektorem
  • Vedení čelistí pro přenos velkých momentů
  • Uchopovací čelisti s profilovým rozhraním a robustním kluzným vedením pro přenos velkých momentů
  • Drážka pro čidla pro snímání poloh uchopovacích čelistí
  • Indikace napájení a chyb

 

Více o EHPS

 

 

 

 

 

Elektrické zarážky EFSD

EFSD

Zarážky pro Váš dopravník

  • snadná instalace
  • přímé připojení
  • řízení prostřednictvím vstupů/výstupů 24 V
  • nastavitelné tlumení
  • zabudované čidlo pro indikaci polohy

 

Více o EFSD

Dopravní systém MCS®

Dopravní systém MCS®

MCS® – doprava a dynamické polohování pomocí systému Multi-Carrier-System. Modulární dopravník lze navíc snadno vložit do stávající struktury.

Pomocí MCS optimalizujete produktivitu stroje a umožňujete přizpůsobivost výroby se sériovostí od 1 kusu.

 

 

 

 

Přizpůsobivost

  • Každým nosičem lze volně pohybovat
  • Přestavení formátu pouhým stiskem tlačítka

Rychlost

  • Vysoká dynamika i při velkých zatíženích
  • Minimální doba pro nové nastavení při změně výrobku

Hospodárnost

  • Technologie MCS pouze na stanicích relevantních pro daný proces
  • Sériovost výroby od 1 kusu

 

Více informací o dopravníku Multi-Carrier-System

 

 

Elektrické polohovací systémy: Optimised Motion Series

Elektrický polohovací systém: Řada Optimised Motion Series OMS

Balíček mechaniky, řízení a softwaru si pohodlně nakonfigurujete podle svých potřeb – s nejlepším poměrem ceny a výkonu.

Snadné pohyby a polohování samostatných pohonů nebo cenově výhodná řešení s pohyby ve více osách.

 

 

 

 

  • 1 objednací kód pro výběr a konfiguraci
  • Konfigurace pohybů a polohování prostřednictvím webového konfiguračního nástroje
  • Rychlé a snadné ovládání a uvedení do provozu
  • Libovolné: polohy, síla, rychlost a rovněž profil pohybu

 

Více informací o optimalizovaném elektrickém polohování