Letmé pohony s ozubeným řemenem ELCC-TB

Letmé pohony ELCC s ozubeným řemenemAxiální montáž motoru nahoru nebo dolů, stálá možnost změny montážní polohyMontáž motoru s úhlovou převodovkou, stálá možnost volné změny způsobu montážeELCC ve svislém provozu s tlumičem nárazů, zamezuje škodám při seřizování pohonuELCC s přídavnými saněmi pro vyšší pevnosti a minimalizaci vibrací systému
Letmé pohony ELCC s ozubeným řemenemAxiální montáž motoru nahoru nebo dolů, stálá možnost změny montážní polohyMontáž motoru s úhlovou převodovkou, stálá možnost volné změny způsobu montážeELCC ve svislém provozu s tlumičem nárazů, zamezuje škodám při seřizování pohonuELCC s přídavnými saněmi pro vyšší pevnosti a minimalizaci vibrací systému

Vysoká pevnost – nízká pohybující se hmotnost

Optimalizovaný letmý pohon v kompaktním provedení pro kratší časy cyklu a méně vibrací. Ideální jako svislá osa Z, např. při paletování nebo stavění kartonů. Použití také ve vodorovné poloze nebo v jakémkoli jiném montážním úhlu, když je třeba pohon odstranit z pracovního prostoru.

 

 

 

 

  • Vysoká pevnost pro až o 50 % méně vibrací
  • Kompaktní konstrukce a nízká pohybující se hmotnost pro až o 30 % kratší časy cyklu
  • Krycí pás z nerezové oceli k ochraně uvnitř umístěného kuličkového oběžného vedení
  • Uzavírací vzduch pro použití v prašném prostředí nebo na obráběcích strojích
  • Brzdová jednotka pro bezpečné zadržení zatížení a jako nouzová brzda – dvojité uchycení s přídavnými saněmi

Typické aplikace letmého pohonu s ozubeným řemenem

Skládačka kartonů

Skládačka kartonů (sekundární obal)

Jakožto první modul v balicím zařízení skládačka kartonů zajišťuje, aby byl každý karton složen správně a přesně a rovněž rychle a hospodárně. Pohon ELCC při tomto plní přímočarou funkci na vyrovnávací skládací stanici.

 

Jeho technické výkonové údaje umožňují skládat téměř veškeré kartonové materiály nejrůznějších tlouštěk a rovněž kartonové obaly jakýchkoli velikostí pomocí konstrukční řady ELCC. Kompaktní a současně tuhá konstrukce umožňuje dosahovat krátkých časů cyklu a dlouhých zdvihů.

 

 

Uzavírač kartonů

Uzavírač kartonů (sekundární obal)

Poslední modul v balicím zařízení před paletizátorem složí víko obalu a usadí je na naplněný kartonový obal. Tento poslední krok zajistí, aby bylo zboží zabalené v kartonovém obalu dobře chráněno.

 

Při této činnosti pohon ELCC plní funkci přímočarého svislého pohybu pro skládání a nasazení víka. Také zde přesvědčí uživatele jeho tuhá konstrukce a dynamické výkonové údaje pohonů ELCC, které umožňují krátké časy cyklu a optimalizované uspořádání stroje s nízkou úrovní vibrací.

 

 

Paletizátor

Paletizátor (terciální obal)

Zcela na konci balicího zařízení obvykle stojí paletizátor. Na této stanici se dříve připravené kartonové obaly nebo jiné obalové jednotky – takzvané sekundární obaly – stohují na paletu.

 

Tento poslední krok klade maximálně vysoké nároky na letmé pohony, jako je například ELCC – vysoké užitečné zatížení a dlouhý zdvih, krátké časy cyklu a optimální chování z hlediska vibrací. Zde pohon ELCC přesvědčivě plní svou úlohu díky své konstrukci a svým výkonovým parametrům a umožňuje dynamické naložení palety – přesně a efektivně, bez dokmitů a vibrací.

 

Přehled důležitých charakteristik řady ELCC

 

Funkce definuje konstrukci

 

Uspořádání pohonu s hnací hlavou tvaru Ω a rovněž oddělení pohonu ozubeným řemenem a vedení s přesazením o 90° umožňuje vytvořit tenkou a lehkou, ale současně také tuhou konstrukci. Tím se snižuje pohybující se hmotnost, současně se významně zvyšuje zatížitelnost pohonu a rozhodujícím způsobem se snižují vznikající vibrace.

 

  • Vedlejší účinek: Použití menší konstrukční velikosti při stejném zatížení nebo nasazení pro vyšší zatížení, než bylo doposud obvyklé se srovnatelnými konstrukčními velikostmi.
  • Pozitivní vliv: Z důvodu své mechanické konstrukce pohon ELCC umožňuje dosahovat vyšších rychlostí a hodnot zrychlení při stejném užitečném zatížení – a tím také kratších časů cyklu.

 

 

 

Různorodost, flexibilita a bezpečnost

 

  • ELCC ve 4 konstrukčních velikostech a s délkou zdvihu až 2 m a max. užitečným zatížením 100 kg (svisle)
  • Flexibilní montáž motoru nahoru nebo dolů, axiálně nebo s úhlovou převodovkou – stálá možnost změny montážní polohy
  • Různé materiály ozubeného řemenu: standardní ozubený řemen pro dlouhou životnost; polyuretanový ozubený řemen pro potravinářský průmysl, splňuje požadavky FDA; povrstvený polyuretanový řemen pro speciální aplikace, např. v obráběcích strojích.
  • Ochrana oběžných kuličkových vedení krycím pásem z nerezové oceli a doplňkově připojením uzavíracího vzduchu – ideální při použití v prašném prostředí a na obráběcích strojích
  • Brzdová jednotka ve vnitřním prostoru letmého pohonu pro přidržování zátěže bez přívodu energie nebo pro účely nouzového brzdění – při výpadku přívodu energie nebo při přerušení vedení dojde k sevření stojící osy
  • Volitelné přídavné saně při vyšších nárocích na vedení, k snížení vibrací, například u dlouhých zdvihů, nebo včetně brzdové jednotky pro dvojité blokování pohybu osy
  • Inkrementální systém měření vzdálenosti k zjišťování polohy a indukční bezdotykový spínač pro jízdu na referenční bod nebo pro detekci koncové polohy
  • Montáž tlumiče nárazů k tlumení dorazu do koncové polohy v případě nouze, např. během seřizovacího provozu