Přímočaré pohony DLGF

Prostorově úsporná montáž? Přivítejte nového šampiona!

Uspořádaný, čistě upravený, strukturovaný – přímočarý pohon přesvědčuje přehlednou montáží. Přímé připojení dalších pohonů bez spojovacích dílů, přívod stlačeného vzduchu zespodu, přímé šroubové propojení bez opěrných úhelníků: DLGF nikde nepřekáží – a zůstává štíhlý po všech stránkách!

DLGF Montage back-to-back

Montáž Back-to-Back dvou přímočarých pohonů DLGF se synchronizací na straně uživatele

DLGF Montage an DGSL

Přímá montáž DGSL na přímočarý pohon (rovněž možnost s DGST nebo SLT)

DLGF Montage an ADN

Přímá montáž ADN na přímočarý pohon (rovněž možnost s ADNGF)

Celková
výška H1

Výška
válce H7

DLGF-...-20-... 31,5 24
DLGF-...-25-... 36,5 29
DLGF-...-32-... 44,5 35
DLGF-...-40-... 51,5

42,7

Přímočaré pohony DLGF jsou určeny pro použití v oblasti manipulace a díky plochému profilu a samostatně nastavitelnému tlumení PPS nabízejí vše, co přináší výhody při integraci do kompaktních strojních koncepcí.

Festo Elevator Pitch: zjistěte všechny důležité informace o přímočarých pohonech DLGF za necelou minutu.