Pneumatické pohony a systémy

DHPS

Paralelní chapadla DHPS

Malé rozměry a velká síla úchopu až 970 N!

Vedení čelistí chapadla v drážce tvaru T je přesné a má velkou nosnost. A navíc přizpůsobivé z hlediska použití: můžete je používat volitelně jako jednočinná nebo dvojčinná chapadla, s tlačnou pružinou k zajištění síly úchopu či jako chapadla s vnějším nebo vnitřním úchopem při maximální pracovní frekvenci 2 až 4 Hz.

 

Paralelní chapadla DHPS v katalogu

 

 

DACS

Brzdy DACS
Válce s brzdou DFLC/DFLG

Nejvyšší bezpečnost při brzdění a zadržování!

V případě potřeby za plného pohybu. Jedinečný zádržný mechanismus v podobě tlakem řízené a talířovými pružinami posílené třecí brzdy disponuje osvědčením TÜV a prohlášením o shodě. V kombinaci s válci podle normy ISO 15552 je tato brzda k dispozici pod označením DFLC nebo DFLG.

 

Brzdy DACS v katalogu

 

 

Minisaně DGST

Minisaně DGST

Jsou malé jako žádné jiné a jsou nejkratšími pohony na trhu

Docela velké jsou však v momentu, kdy jde o přesnost, sílu a zvládnutí pohybu. Pro maximální tuhost v krutu jsou pohybová deska a saně z jednoho dílu.

 

Minisaně DGST v katalogu

Přímočaré pohony DLGF

Přímočaré pohony DLGF

Silné individuality a spolu přesto skvělí týmoví hráči!

Díky univerzálním rozhraním je lze kombinovat bez adaptačních desek s válci nebo saněmi.

 

Přímočaré pohony DLGF v katalogu

Kompaktní válce AEN-S/ADN-S

Kompaktní válce AEN-S/ADN-S

Ještě kompaktnější: ideální pro velmi malé pohyby na nejmenším prostoru

Ať se jedná o stisk nebo přepínání spínačů: ADN-S pracují spolehlivě s malými pohyby i mikropohyby.

 

Kompaktní válce AEN-S/ADN-S v katalogu

Servopneumatické pohony YHBP

Servopneumatické pohony YHBP pro balancéry všech druhů

Ovládací síla: 10 N. Pohybující se hmotnost: až 999 kg.

Prostě ovládejte vše zlehka.

 

Servopneumatické pohony YHBP v katalogu