Elektrická automatizace

EHMD

Otočné moduly s chapadlem EHMD

Elektrické otáčení, hybridní úchop? Můžete si vybrat!

Ideální pro malé předměty při automatizaci laboratoří nebo v elektronickém průmyslu. Montážní moduly s vyrovnáním výšky v ose Z automaticky kompenzují stoupání závitu víčka – bez aktivního pohonu v ose Z!

 

Otočné moduly s chapadlem EHMD v katalogu

 

 

Otočné pohony ERMS

Otočné pohony ERMS

S pohony ERMS je otáčení a polohování dílů a výbrobků jednoduché

ERMS přesvědčuje robustním uložením otočného talíře, zejména pokud jde o přenos větších sil a momentů.

 

Otočné pohony ERMS v katalogu

Pohony s ozubeným řemenem ELGE

Pohony s ozubeným řemenem ELGE

Vyřešte jednoduché úkoly hospodárně!

Pohony s ozubeným řemenem a vedením v kuličkových oběžných pouzdrech skvěle pracují se středním zatížením.

 

Pohony s ozubeným řemenem ELGE v katalogu

Minisaně EGSS

Minisaně EGSS

Nízká cena, vysoký výkon: vždy, když potřebujete přesný pohyb v ose Z

Výkonné saně s klidným pohybem vřetena jsou kompletním řešením pro svislé pohyby v ose Z nebo samostatné přímočaré pohyby s vedením.

 

Minisaně EGSS v katalogu

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS-BS/-TB

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS-BS/-TB

Nanejvýš kompaktní a mimořádně cenově výhodné kompletní řešení pro Vás

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS-BS/-TB s chráněným, uvnitř umístěným vedením, uloženým v kuličkových oběžných pouzdrech jsou ideální pro přesné pohyby v rovině XY.

 

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS v katalogu

Elektrické válce EPCC

Elektrické válce EPCC

Cenově výhodné, výkonné a velmi přizpůsobivé: EPCC pro jednoduché polohování

Díky kuličkovému šroubovému pohonu polohují elektrické válce 4 velikostí přesně a rychle až na vzdálenost 500 mm.

 

Elektrické válce EPCC v katalogu

Ovladače pro servomotory CMMT-AS

Ovladače pro servomotory CMMT-AS

Optimalizace velikosti a ceny - servomotory a pohony nejnovější generace!

Kompaktní ovladače servomotorů pro pohyb z bodu do bodu a interpolaci jsou vhodné pro nejrůznější systémy s komunikací po průmyslovém ethernetu.

 

Ovladače servomotorů CMMT-AS v katalogu

Ovladače servomotorů CMMT-ST

Ovladače servomotorů CMMT-ST

Velmi efektivní při úkolech s menšími požadavky na výkon

Se softwarem Festo Automation Suite uvedete CMMT-ST do provozu během několika minut!

 

Ovladače servomotorů CMMT-ST v katalogu

Servomotory EMMT-AS a EMMB-AS

Servomotory EMMT-AS a EMMB-AS

Servomotory EMMT-AS pro náročné a dynamické aplikace

Kompaktní a zvlášť cenově výhodné synchronní servomotory EMMB-AS pro jednoduché polohování.

 

Servomotory v katalogu

Standardní elektrická chapadla EHPS

Standardní elektrická chapadla EHPS

Výhodně na jednoduché úkoly!

Své místo má EHPS např. v monoenergetických elektrických systémech.

 

Standardní chapadla EHPS v katalogu