Ventily a ventilové terminály

VEAB

Proporcionální redukční ventily VEAB

Nedostižné: technické vlastnosti piezoventilů, především jejich přesnost a tichý, energeticky nenáročný provoz

Pro tlaky do 6 barů: díky piezotechnologii jsou ventily VEAB velmi přesné a vydrží mimořádně dlouho. Další výhody: velmi krátké spínací časy, bezhlučný provoz a velmi malá spotřeba energie.

 

Proporcionální redukční ventily VEAB v katalogu

 

 

VTSA-F-CB

Ventilové terminály VTSA podle norem

Ideální pro maximální integraci pneumatických a elektrických funkcí!

Ventilové terminály jsou odedávna výrobky, do kterých jsou integrovány různé funkce – a nové moduly, jako například nové ventily pro pomalý náběh tlaku nebo integrované ejektory pro vytváření podtlaku, tento princip dále rozšiřují.

 

Ventilové terminály VTSA podle norem v katalogu

 

 

VHEF

Ručně ovládané ventily VHEF

Ergonomické, robustní a s dlouhou životností!

Tlačítkové ventily s pákou, ventily s přepínačem, ruční ventily s pákou, páčkové ventily: ať potřebujete jakékoliv ruční ovládání, řada ventilů VHEF Vám vždy poskytne správný ovládací prvek v ergonomické podobě a z materiálu, který je příjemný na dotyk.

 

Ventily VHEF v katalogu

 

Proporcionální ventily VPWS

Proporcionální ventily VPWS

Lehké, kompaktní, s velkým průtokem!

Ventily ve formě vložky o rozměru 15 mm regulují spolehlivě a přesně proudění plynů – ať se jedná o kyslík, oxid uhličitý, vzduch, oxid dusný nebo inertní plyny.

 

Proporcionální ventily VPWS v katalogu