Čidla a systémy pro zpracování obrazu

SDBT-MSX

Čidla na válce SDBT-MSX

První samočinně se nastavující čidlo na válce!

Uvedení čidla na válce do provozu nebylo ještě nikdy tak jednoduché: díky samočinnému nastavení spínacího bodu. Velký rozsah snímání 20 mm umožňuje mimořádně snadnou a spolehlivou instalaci. Ideální volba pro standardní aplikace, zvláště v oblasti průmyslové automatizace, v elektronickém průmyslu a pro manipulaci s malými díly.

 

Již brzy v prodeji

 

SBSx

Kamerová čidla SBSx

S pohodlným ovládáním, velkou přizpůsobivostí, a přesto jednoduchá a přehledná.

Nový firmware a intuitivní software verze 1.23 zajišťují velkou přizpůsobivost nejrůznějším aplikacím. Pro často používaná nastavení si můžete ukládat vlastní šablony.

 

Kamerová čidla SBSx v katalogu

 

SBRD

Chytré kamery SBRD

Software jak má být!

Systémy na zpracování obrazu Festo SBRD-Q tvoří cenově výhodného automat, monochromatické a barevné kamery USB s vysokým rozlišením a výkonný softwaru CCS. V novém prostředí snajdete navigátor pro procházení pracovních úloh k vytváření konkrétních aplikací.

 

Chytré kamery SBRD v katalogu

 

SPAU

Čidla tlaku a vysílače tlaku SPAU

Zjistěte přehledně stav tlaku – pomocí SPAU pro jednotky na úpravu stlačeného vzduchu MS.

Dosáhněte vyšší produktivity a spolehlivosti: pomocí čidel SPAU pro sledování tlaku máte tlak pro zařízení na jednotkách pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS trvale pod kontrolou.

 

Čidla SPAU v katalogu

 

Optická čidla SOOE

Optická čidla SOOE

Výkon a spolehlivost!

Díky SOOE máte při rozpoznávání předmětů k dispozici všechny optické funkce ve shodném tělese. Od jednocestné světelné závory až po měření vzdálenosti.

 

Optická čidla SOOE v katalogu

Optická čidla SOOD

Optická čidla SOOD

Jedinečná laserová technologie

S optoelektronickými čidly SOOD zvládnete dokonale nejrůznější úkoly rozpoznávání předmětů – i v prostorově velmi omezených aplikacích.

 

Optická čidla SOOD v katalogu

Vysílače průtoku SFTE

Vysílače průtoku SFTE

Lehké, kompaktní, spolehlivé a s mnoha možnostmi montáže: SFTE

Pro vysokou spolehlivost a přizpůsobivost ve výrobním procesu, i při negativním tlaku (podtlak).

 

Vysílače průtoku SFTE v katalogu