Elektrické válce EPCC

Elektrické válce EPCC Axiální i paralelní upevnění motoru – kdykoli s možností změny EPCC s našroubovaným sintrovaným sítkem a se svedeným vyrovnáním tlaků Možnost cenově výhodného zjišťování poloh ze tří stran na profilu válce
Elektrické válce EPCC Axiální i paralelní upevnění motoru – kdykoli s možností změny EPCC s našroubovaným sintrovaným sítkem a se svedeným vyrovnáním tlaků Možnost cenově výhodného zjišťování poloh ze tří stran na profilu válce

 

Další podrobné náhledy a funkce jsou uvedeny v galerii


Elektrické válce s kuličkovým šroubem pro jednoduché polohování

Přesné a rychlé polohování, přitom výkonné a vysoce úsporné pohyby.

  • dynamika: kvalitní kuličkový šroub s malým vnitřním třením pro krátké časy polohování
  • cenová výhodnost: nejlepší poměr výkon-cena pro vysokou hospodárnost
  • přizpůsobivost: nejrůznější možnosti montáže motoru pro optimální integraci do stroje
  • jedinečnost: montážní systém „one-size-down“ ve spojení s pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGC pro nejlepší využití prostoru

Výkonné válce

  • elektrické válce ve 4 velikostech s pohybovou tyčí s kluzným vedením pojištěnou proti pootočení až do zdvihu 500 mm
  • kompaktní kuličkové šrouby pro klidný chod vřetena a přesné polohování, včetně trvalého mazání pro dlouhou životnost
  • integrovaná spojka a dvojité uložení pro kompaktní konstrukci
  • integrované tlumení v koncových polohách snižuje hlučnost při najíždění do koncových poloh a energii nárazu při referenčním pohybu
  • libovolné umístění motoru, axiálně nebo paralelně, kdykoli s možností přestavby

Přehled dalších charakteristik řady EPCC

Přizpůsobivé snímání poloh

  • z obou stran a shora lze na válec libovolně umístit bezkontaktní spínače
  • pro snímání poloh je v matici vřetena standardně integrován magnetický kroužek

Připojení vyrovnání tlaků

  • standardně: sintrované sítko našroubované v připojení
  • volitelně: dodatečně svedené vyrovnání tlaků prostřednictvím šroubení a hadice
  • se svedeným vyrovnáním tlaků: nečistoty z prostředí nebo vlhkost nejsou nasávány do elektrického válce a opačně z pohonu nejsou do okolního vzduchu emitovány žádné částice

Montáž „one-size-down“

Zcela jednoduché spojení elektrického válce EPCC s přímočarým pohonem ELGC je možné díky univerzálnímu upevnění za profil bez přídavných adaptérů. EPCC s nízkou hmotností jsou výhodné zejména pro manipulační systémy.