Letmé pohony s ozubeným hřebenem EHMH

Bezpečné a velmi dynamické: silné pohony pro velká užitečná zatížení.

Je-li v centru pozornosti tuhost a přesnost polohování. Technologie ozubeného hřebenu a pastorku zaručuje dynamický pohyb s velkým užitečným zatížením až 200 kg a současně dlouhou životností. Bezpečnost zaručena!

Přesné a lehké pohony EHMH lze použít v paletizačních manipulátorech pro balicí a automobilový průmysl nebo pro přísun a odběr materiálu do a z obráběcích strojů.

Hlavní výhody:

  • užitečné zatížení do 200 kg
  • 2 velikosti
  • zdvih 250–2 500 mm
  • velmi vysoká stabilita a tuhost v krutu
  • tichý chod díky šikmému ozubení
  • bezpečnost do PL d

Vybírejte z řady možností – vhodných pro Vaši aplikaci:

Montážní sada pro čidla

Montážní sada pro čidla

Montážní sada pro čidla obsahuje montážní lištu se dvěma spínacími prvky a držáky snímačů pro snímání koncových poloh. Samotné snímače jsou k dispozici jako příslušenství.
Koncový tlumič

Koncový tlumič

Koncové tlumiče tlumí nárazy při pohybech ve svislém směru a chrání pohon před poškozením, např. během seřizování.
Tlumení hluku

Tlumení hluku

Díky obložení pěnou v ocelovém profilu je provoz pohonu výjimečně tichý.

Automatizace z jedné ruky: Váš kompletní manipulační systém pro velké zátěže s pohonem EHMH v ose z

Účinné, bezpečné a perfektně navzájem přizůsobené: kompletní řešení Festo. Od koncové jednotky přes pohony, vhodné motory a jejich ovladače až po řízení – vše od jediného dodavatele. Na přání s vhodným rozvaděčem. A při uvedení do provozu Vám pomůžeme prostřednictvím služeb přímo v místě instalace.

Více informací ke stažení

EHMH je k dispozici pouze na požádání.
Obraťte se na nás a my Vám připravíme nabídku.