Simplified Motion Series – různé elektromechanické systémy společně s jednoduchou kombinací motorů a jejich ovladačů pro snadnou aplikaci, s tzv. integrovaným pohonem. Proto se obejdou bez externího ovladače motoru. Elektrická alternativa pro nejjednodušší pohybové a polohovací úkoly mezi dvěma mechanickými koncovými polohami nevyžaduje žádné náročné oživování jako klasické elektrické pohony. Navíc nabízí speciální charakteristiky, jako měkké tlumení nárazů v koncových polohách nebo jednoduché lisování a upínání.
Uvedení do provozu
Probíhá jednoduše a rychle bez jakéhokoli softwaru, bez počítače nebo jiného příslušenství, protože všechny parametry lze nastavovat ručně přímo na pohonu. Simplified Motion Series se připojuje přímo k řízení – buď prostřednictvím digitálních vst./výst. (DIO) nebo po komunikaci IO-Link, obě možnosti jsou k dispozici standardně.
Hlavní výhody Simplified Motion Series
- zjednodušené funkce pro jednoduché pohyby
- rozmanité možnosti pohybů prostřednictvím různých mechanik
- integrované výrobky nevyžadují žádný rozvaděč
- jednoduché a rychlé uvedení do provozu bez softwaru
- k oživení nejsou nutné žádné speciální znalosti
- standardně jsou k dispozici digitální vst./výst. (DIO) i komunikace po IO-Link
Funkce Simplified Motion Series

Základní profil pohybu mezi dvěma koncovými polohami – regulace rychlosti.

Rozšířený profil pohybu pro jednoduchý přítlak a upínání – regulace rychlosti a síly.

Základní funkce lze nastavovat pomocí digitálních vst./výst. (DIO):
- rychlost a sílu
- referenční koncovou polohu a tlumení
- koncové polohy
Přídavné, rozšířené funkce jsou k dispozici prostřednictvím komunikace po IO-Link:
- nastavení parametrů pohybu na dálku
- kopírování a zálohy parametrů pro přenos mezi pohonem a počítačem, resp. z počítače na jiný identický pohon
- čtení parametrů pohybu
Při uvedení do provozu lze všechny příslušné parametry nastavovat přímo na integrovaném pohonu. Parametry se nastavují jednoduše a intuitivně bez rozsáhlých nebo složitých návodů k obsluze:
- rychlost pohybu „vpřed“ a „vzad“
- sílu v poloze „vpředu“
- nastavení referenční koncové polohy
- nastavení polohy „začátek silového řízení“
- ruční spuštění prostřednictvím simulace signálů DIO (podobně jako ručním pomocným ovládáním)
Jednoduché elektrické připojení pomocí konektory M12
- napájecí kabel (4 piny): napájení motoru
- logické signály (8 pinů): řídicí signály, snímací signály a napájení pro integrovanou elektroniku
Přehled výrobků

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS
Nanejvýš kompaktní a cenově výhodné pohony s vřetenem ELGS-BS s přesným valivým vedením saní s velkou nosností a výkonným kuličkovým šroubem.
- tři velikosti pro užitečné zatížení až 20 kg a max. zdvih 800 mm
Mimořádně cenově výhodné a odolné pohony s ozubeným řemenem ELGS-TB s přesným valivým vedením saní s velkou nosností v kompaktní formě – zejména jako hlavní pohon v manipulačních systémech.
- dvě velikosti pro až 1,3 m/s a max. zdvih 2 000 mm
Obojí společně:
- trvale přiléhající krycí páska z nerezové oceli chrání uvitř umístěné vedení a vřeteno, resp. ozubený řemen
- jedinečný montážní systém „one-size-down“ pro spojení s minisaněmi EGSS a navzájem mezi sebou
- volitelně: připojení pro podtlak pro minimalizaci emisí částic z pohonu do zařízení
- motor lze otočit 4× o 90° – kdykoli možnost změny

Minisaně EGSS
Cenově výhodné minisaně EGSS s velkou nosností, s klidným pohybem vřetena pro svislé pohyby v ose Z nebo samostatné přímočaré pohyby s vedením v libovolné montážní poloze.
Uvnitř umístěné přímočaré vedení přenáší příčné síly a nabízí velmi dobré pojištění proti pootočení i při velkých momentech.
- tři velikosti s max. zdvihem 200 mm
- přímé upevnění elektrického otočného pohonu ERMS bez adaptéru
- volitelně: svedené vyrovnání tlaků zabraňuje vnikání částic nebo vlhkosti do pohonu či naopak uvolňování částic z pohonu do okolí.
- jedinečný montážní systém „one-size-down“ ve spojení s pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS-BS/-TB.
- motor lze otočit o 4× 90° – kdykoliv možnost změny

Elektrické válce EPCS
EPCS jsou vhodné pro přímočaré samostatné pohyby v každé montážní poloze. Kuličkový šroub s tichým chodem umožňuje přesné a rychlé polohování. Jako velmi hospodárné kompletní řešení jsou elektrické válce ideální pro aplikace jako polohování nebo upínání, při rozdělování, třídění nebo vyřazování a v manipulačních systémech jako jednoduchý pohon v ose Z.
- tři velikosti s max. zdvihem 500 mm
- jednoduché a cenově výhodné snímání poloh bezkontaktními čidly, přizpůsobivé, spolehlivé a rychlé upevnění, kdykoli možnost dodatečného doplnění nebo změny umístění
- volitelně: svedené vyrovnání tlaků zabraňuje vnikání částic nebo vlhkosti do pohonu či naopak uvolňování částic z pohonu do okolí.
- jedinečný montážní systém „one-size-down“ ve spojení s pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS-BS/-TB
- motor lze otočit o 4× 90° – kdykoliv možnost změny

Pohony s ozubeným řemenem ELGE
Díky vedení v kuličkových oběžných pouzdrech je chod pohonu s ozubeným řemenem ELGE-TB velmi tichý. Jako cenově atraktivní kompletní řešení úsporné konstrukce je ideální pro velmi jednoduché a hospodárné úlohy s menšími požadavky na mechanické zatížení, dynamiku, přesnost a okolní podmínky.
- dlouhá životnost 5 000 km
- volitelné snímání koncových poloh přibližovacími čidly
- motor lze upevnit na libovolné straně, nahoru, dolů a vždy ještě s případným otočením o 4× 90° – jeho polohu lze kdykoliv změnit

Otočné pohony ERMS
Jako cenově výhodný balíček řešení jsou otočné pohony ERMS ideální pro jednoduché otáčení, a to i s větším mechanickým zatížením. Robustní a přesné uložení otočného talíře v kuličkových ložiskách bez vůle je schopné přenášet příčné síly a momenty.
- dvě velikosti, vždy s úhlem kyvu 90° a 180°
- utěsněná dutá hřídel jako integrovaný průchod pro kabely nebo hadice
- standardní upevňovací rozhraní pro přímé spojení s elektrickými minisaněmi EGSL, EGSC a EGSS