Konstrukce jednoúčelových strojů a montážní technika

Valve Assembly Line Control System

Při inovačních cyklech kratších než jeden rok Vám pro novou instalaci linky často nezbývá ani šest měsíců. Musí to jít rychle. Zisk v oboru malé montáže a výroby elektroniky Vám dnes zajistí především modularizace a standardizace: s přizpůsobivými, hospodárnými automatizačními řešeními. Přesně to máme pro Vás.

Rychleji v provozu díky standardům

Britský rodinný podnik Harwin Plc se specializuje na vysoce výkonné konektory. Na tomto trhu stoupají nároky téměř tak rychle, jak pokračuje miniaturizace. Výrobky mají v současnosti vzdálenost pinů pouhých 1,25 mm, musí ale vydržet mnoho opakovaných spojení, často za extrémních podmínek. Harwin konektory vyrábí ve zcela odlišných variantách.

Přizpůsobivá proto musí být i nová výrobní linka Gecko – a to při nejvyšší spolehlivosti a opakovatelné přesnosti jakož i při nízkých výrobních nákladech. Řešením byla modulární automatizační koncepce Festo s možnostmi postupného rozšiřování. Výhody této logiky: rychleji vyrobené hotové linky, snazší uvedení do provozu a jednoduchá údržba.

Čtěte více v časopisu pro zákazníky

Výhody standardizace a modernizace

Účet je jednoduchý: co ušetříte na vývoji, technické přípravě a programování softwaru, to se pozitivně projeví ve Vaší bilanci. Kromě toho využíváte výhod postupného rozšiřování při nákupu. A svá řešení tak můžete uskutečnit rychleji a přizpůsobivěji.

Kde spočívá největší potenciál úspor, Vám na příkladu vyúčtování předvádí Torsten Schulz, vedoucí globální správy zákazníků průmyslového segmentu elektroniky a montáže:

Vhodné výrobky pro konstrukci jednoúčelových strojů a montážní techniku

Elektromagnetické ventily Plug-in VUVG

Elektromagnetické ventily Plug-in VUVG

Nové vnitřní uspořádání těchto univerzálních ventilů skvělě spojuje veliký průtok a kompaktní konstrukci. Od samostatných ventilů až po ventilové terminály Vám celá řada VUVG poskytne přesně to, co potřebujete.

Více informací o VUVG

Minisaně DGST

Minisaně DGST

Nejkompaktnější pohon se saněmi na trhu. Integrované uchycení tlumičů a snímačů, integrované základní tlumení. A to nejlepší: saně a pohybová deska jsou z jediného dílu – tuhé v krutu a přesnější než jakýkoliv jiný pohon.

Více informací o DGST

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGC

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGC

S cenově výhodnou řadou pohonů ELGC dosáhnete nejkompaktnějších rozměrů a optimálního využití instalačního prostoru – např. při manipulaci s malými součástmi nebo ve stolních aplikacích.

Více o ELGC

Sady pro lisování prostřednictvím elektrických serv YJKP

Sady pro lisování prostřednictvím elektrických serv YJKP

Pro elektrické lisovací aplikace do 17 kN jednoduše použijte navzájem přizpůsobené standardní komponenty, které nakonfigurujete pomocí softwaru – rychle, cenově výhodně a včetně systémové kontroly v reálném čase.

Více informací o YJKP

Další výrobky pro konstrukci jednoúčelových strojů a montážní techniku

Vaše výhody s Festo:

Sortiment doporučených výrobků Festo

Sortiment doporučených výrobků pro (téměř) všechny úkoly

Se sortimentem doporučených výrobků zvládnete 80 % všech automatizačních úkolů: více než 2 200 výrobků je pro Vás připraveno v našich skladech kdekoliv na světě. Zpravidla jsou připraveny k odeslání do 24 hodin.

Přímo k sortimentu doporučených výrobků

Elektrický polohovací systém OMS

Elektrický polohovací systém OMS

S naší řadou Optimised Motion Series velmi výhodně zautomatizujete jednoduché polohovací úkoly a rychle a jednoduše nakonfigurujete mechaniku, řízení a software jako jediný balíček.

Řada Optimised Motion Series

Testování dotykových obrazovek a mechanických tlačítek

Mini H-portály EXCM

Testovací zařízení pro mobilní koncová zařízení s mini H-portálem EXCM

Zkušební přístroj Chameleon od společnosti PKC Electronics testuje s rozdílnými adaptéry různá koncová zařízení – automatizovaně, rychle a spolehlivě. Podílí se na tom i plochý portál EXCM, kompaktní manipulační systém.

Čtěte více v časopisu pro zákazníky

Další reference a aplikace z elektrotechnického průmyslu

Automatizujte svou výrobu elektroniky

Výroba elektroniky Festo

Kdo chce při výrobě elektronických zařízení nahradit ruční postupy automatizací, tomu aktuální technologie Festo otevírají enormní potenciál. Rovněž výrobci strojů profitují z našeho dlouholetého know-how v oboru automatizace.

Na příkladu montáže chytrého telefonu uvidíte, jaké možnosti a výhody se Vám zde nabízejí.

Více informací v brožuře (PDF)