Automatizace pro výrobu baterií

Battery Cell Pack System

Ať vyrábíte baterie kdekoli – Festo je u Vás. A přináší rozhodující know-how, správné výrobky a nejlepší servis. To jsme již mnohokrát prokázali v projektech u vedoucích výrobců baterií. Pro všechny úlohy nabízíme kompletní sortiment výrobků bez obsahu mědi a zinku i výrobky do suchého prostoru ve výrobě baterií, vše od jediného dodavatele.

Přímočaré portály: rychlé, přesné stohování bateriových článkůNástroje „end of arm“: manipulace s bateriovými moduly a systémyProstorové portály: montáž těžkých bateriových celků do 150 kg

 

Zde klepněte pro další manipulační systémy

Přímočaré portály: rychlé, přesné stohování bateriových článkůNástroje „end of arm“: manipulace s bateriovými moduly a systémyProstorové portály: montáž těžkých bateriových celků do 150 kg

Rychlost a přesnost pro Vaši výrobu baterií

Od článku přes výrobu modulů až po instalaci bateriových systémů: od společnosti Festo můžete pro kompletní výrobu baterií získat hotové a otestované vysokorychlostní manipulační systémy připravené k přímé instalaci.

Vhodné výrobky pro výrobu baterií

YJKP

Sady pro lisování prostřednictvím elektrických serv YJKP

Standardizovaná systémová stavebnice zahrnující software, řízení a hardware pro elektrické lisování a spojování do 17 kN. Nainstalovaný software je připraven k okamžitému použití a intuitivní parametrizaci.

Více informací o YJKP

Ploché portály EXCH

Ploché portály EXCH

Nejvyšší dynamika! Kartézský vysokorychlostní manipulátor EXCH využívá při libovolných pohybech kompletní pravoúhlou pracovní rovinu. Dva stacionární motory zajišťují vysokou dynamiku a zrychlení: pohybující se vlastní hmotnost je minimální, stejně jako spotřeba energie.

Více informací o EXCH

Elektromagnetické ventily Plug-in VUVG

Elektromagnetické ventily Plug-in VUVG

Nové vnitřní uspořádání těchto univerzálních ventilů skvělě spojuje veliký průtok a kompaktní konstrukci. Od samostatných ventilů až po ventilové terminály Vám celá řada VUVG poskytne přesně to, co potřebujete.

Více informací o VUVG

Kompaktní válce DPDM

Kompaktní válce DPDM

Kompaktní, protože kratší, lehčí a s univerzální možností přímého přišroubování. Pružné tlumení, také s průběžnou pístnicí nebo s pístnicí pojištěnou proti pootočení, jednočinné nebo dvojčinné: přesně tak, jak potřebujete.

Více informací o DPDM

Další výrobky pro výrobu baterií

Výroba baterií budoucnosti

Inovativní automatizační technika pro e-mobilitu

Inovativní automatizační technika pro e-mobilitu

Elektrická vozidla jsou trendem doby. Rozhodující faktor úspěchu tvoří výkonné a cenově příznivé baterie. Ve Velké Británii představuje pilotní projekt AMPLiFII ve společnosti WMG základní kámen nové generace trakčních baterií. Účastníci projektu: inovativní automatizační technika společnosti Horizon Instruments a řešení „pick and place“ společnosti Festo.

Čtěte více v časopisu pro zákazníky

Nejčastější dotazy k výrobkům prostým mědi

Technická čistota je při zacházení s materiálem elektrod rozhodující pro úspěch. Již nejmenší množství mědi může vést k nežádoucí chemické reakci v baterii a ke zkratům.

Které výrobky jsou bez obsahu mědi?

Bez obsahu mědi je již kolem 95 % našich standardních výrobků. Vedení válců jsou již často vyrobena z plastu.

Katalog výrobků bez obsahu mědi (PDF)

Kromě toho jsme optimalizovali další výrobky pro cílené použití v suchém prostoru a prvky obsahující měď jsme vyměnili za prvky bez obsahu mědi. Přehled výrobků Festo bez obsahu mědi je uveden ve speciálním katalogu „Copper-free pneumatic and electrical components“. I když žádaný výrobek nenajdete v sortimentu na první pokus a potřebujete „totéž bez mědi“, téměř vždy je k dispozici jednoduché řešení. Ideálně se poraďte přímo s kontaktní osobou Festo.

Know-how ke stažení

Elektromobilita Festo

Pro budoucí trh elektromobility je výroba baterií rozhodujícím faktorem. Pusťte se do využití plného potenciálu – s automatizační technikou Festo.

Brožura ke stažení
Řešení pro výrobu baterií (PDF)