Automatizace pro výrobu baterií

Battery Cell Pack System

Ať vyrábíte baterie kdekoli – Festo je u Vás. A přináší rozhodující know-how, správné výrobky a nejlepší servis. To jsme již mnohokrát prokázali v projektech u vedoucích výrobců baterií. Pro všechny úlohy nabízíme kompletní sortiment výrobků bez obsahu mědi a zinku i výrobky do suchého prostoru ve výrobě baterií, vše od jediného dodavatele.

Přímočaré portály: rychlé, přesné stohování bateriových článkůNástroje „end of arm“: manipulace s bateriovými moduly a systémyProstorové portály: montáž těžkých bateriových celků do 150 kg

 

Zde klepněte pro další manipulační systémy

Přímočaré portály: rychlé, přesné stohování bateriových článkůNástroje „end of arm“: manipulace s bateriovými moduly a systémyProstorové portály: montáž těžkých bateriových celků do 150 kg

Rychlost a přesnost pro Vaši výrobu baterií

Od článku přes výrobu modulů až po instalaci bateriových systémů: od společnosti Festo můžete pro kompletní výrobu baterií získat hotové a otestované vysokorychlostní manipulační systémy připravené k přímé instalaci.

Vhodné výrobky pro výrobu baterií

YJKP

Sady pro lisování prostřednictvím elektrických serv YJKP

Standardizovaná systémová stavebnice zahrnující software, řízení a hardware pro elektrické lisování a spojování do 17 kN. Nainstalovaný software je připraven k okamžitému použití a intuitivní parametrizaci.

Více informací o YJKP

Ploché portály EXCH

Ploché portály EXCH

Nejvyšší dynamika! Kartézský vysokorychlostní manipulátor EXCH využívá při libovolných pohybech kompletní pravoúhlou pracovní rovinu. Dva stacionární motory zajišťují vysokou dynamiku a zrychlení: pohybující se vlastní hmotnost je minimální, stejně jako spotřeba energie.

Více informací o EXCH

Elektromagnetické ventily Plug-in VUVG

Elektromagnetické ventily Plug-in VUVG

Nové vnitřní uspořádání těchto univerzálních ventilů skvělě spojuje veliký průtok a kompaktní konstrukci. Od samostatných ventilů až po ventilové terminály Vám celá řada VUVG poskytne přesně to, co potřebujete.

Více informací o VUVG

Kompaktní válce DPDM

Kompaktní válce DPDM

Kompaktní, protože kratší, lehčí a s univerzální možností přímého přišroubování. Pružné tlumení, také s průběžnou pístnicí nebo s pístnicí pojištěnou proti pootočení, jednočinné nebo dvojčinné: přesně tak, jak potřebujete.

Více informací o DPDM

Další výrobky pro výrobu baterií

Výroba baterií budoucnosti

Inovativní automatizační technika pro e-mobilitu

Inovativní automatizační technika pro e-mobilitu

Elektrická vozidla jsou trendem doby. Rozhodující faktor úspěchu tvoří výkonné a cenově příznivé baterie. Ve Velké Británii představuje pilotní projekt AMPLiFII ve společnosti WMG základní kámen nové generace trakčních baterií. Účastníci projektu: inovativní automatizační technika společnosti Horizon Instruments a řešení „pick and place“ společnosti Festo.

Čtěte více v časopisu pro zákazníky

Nejčastější dotazy k výrobkům prostým mědi

Technická čistota je při zacházení s materiálem elektrod rozhodující pro úspěch. Již nejmenší množství mědi může vést k nežádoucí chemické reakci v baterii a ke zkratům.

Kdy potřebuji výrobky bez obsahu mědi?

Ze strany průmyslu neexistují žádné závazné normy, kterých byste se mohli držet. Rovněž směrnice VDMA neobsahuje dosud žádné příslušné pokyny.

Řešení bez obsahu mědi jsou proto otázkou zajištění kvality: i nejmenší kontaminace otěrem mědi mohou ve výrobě lithium-iontových baterií způsobit potíže: částice mědi reagují s hliníkovou elektrodou, což vede k ovlivnění výkonu a tvoření krystalů. Krystaly a jiné elektricky vodivé částice větší než 5 až 10 µm mohou pronikat fólií separátoru a způsobovat zkrat.

Nejste-li si jisti, zda Vaše aplikace vyžaduje komponenty bez obsahu mědi, naši odborníci Vám poskytnou rychlou a spolehlivou radu a pomoc.

Know-how ke stažení

Elektromobilita Festo

Pro budoucí trh elektromobility je výroba baterií rozhodujícím faktorem. Pusťte se do využití plného potenciálu – s automatizační technikou Festo.

Brožura ke stažení
Řešení pro výrobu baterií (PDF)