Automatizace pro výrobu baterií

Battery Cell Pack System

Ať vyrábíte baterie kdekoli – Festo je u Vás. A přináší rozhodující know-how, správné výrobky a nejlepší servis. To jsme již mnohokrát prokázali v projektech u vedoucích výrobců baterií. Pro všechny úlohy nabízíme kompletní sortiment výrobků bez obsahu mědi a zinku i výrobky do suchého prostoru ve výrobě baterií, vše od jediného dodavatele.

Přímočaré portály: rychlé, přesné stohování bateriových článkůNástroje „end of arm“: manipulace s bateriovými moduly a systémyProstorové portály: montáž těžkých bateriových celků do 150 kg

 

Zde klepněte pro další manipulační systémy

Přímočaré portály: rychlé, přesné stohování bateriových článkůNástroje „end of arm“: manipulace s bateriovými moduly a systémyProstorové portály: montáž těžkých bateriových celků do 150 kg

Rychlost a přesnost pro Vaši výrobu baterií

Od článku přes výrobu modulů až po instalaci bateriových systémů: od společnosti Festo můžete pro kompletní výrobu baterií získat hotové a otestované vysokorychlostní manipulační systémy připravené k přímé instalaci.

Vhodné výrobky pro výrobu baterií

YJKP

Sady pro lisování prostřednictvím elektrických serv YJKP

Standardizovaná systémová stavebnice zahrnující software, řízení a hardware pro elektrické lisování a spojování do 17 kN. Nainstalovaný software je připraven k okamžitému použití a intuitivní parametrizaci.

Více informací o YJKP

Ploché portály EXCH

Ploché portály EXCH

Nejvyšší dynamika! Kartézský vysokorychlostní manipulátor EXCH využívá při libovolných pohybech kompletní pravoúhlou pracovní rovinu. Dva stacionární motory zajišťují vysokou dynamiku a zrychlení: pohybující se vlastní hmotnost je minimální, stejně jako spotřeba energie.

Více informací o EXCH

Elektromagnetické ventily Plug-in VUVG

Elektromagnetické ventily Plug-in VUVG

Nové vnitřní uspořádání těchto univerzálních ventilů skvělě spojuje veliký průtok a kompaktní konstrukci. Od samostatných ventilů až po ventilové terminály Vám celá řada VUVG poskytne přesně to, co potřebujete.

Více informací o VUVG

Kompaktní válce DPDM

Kompaktní válce DPDM

Kompaktní, protože kratší, lehčí a s univerzální možností přímého přišroubování. Pružné tlumení, také s průběžnou pístnicí nebo s pístnicí pojištěnou proti pootočení, jednočinné nebo dvojčinné: přesně tak, jak potřebujete.

Více informací o DPDM

Další výrobky pro výrobu baterií

Výroba baterií budoucnosti

Inovativní automatizační technika pro e-mobilitu

Inovativní automatizační technika pro e-mobilitu

Elektrická vozidla jsou trend. Rozhodujícím faktorem úspěchu jsou výkonné a cenově výhodné baterie. Ve Velké Británii představuje pilotní projekt AMPLiFII ve společnosti WMG základní kámen nové generace pohonných baterií. Podílejí se na něm: inovativní automatizační technika společnosti Horizon Instruments a řešení „pick and place“ společnosti Festo.

Čtěte více v časopisu pro zákazníky

Elektromobilita a automatizace – výrobci na nás spoléhají

Společnost Festo začala již v roce 2012 zásobovat globální rostoucí trh elektromobility řešeními na míru. Dnes Festo poskytuje poradenství a dodává součásti velkým globálním zákazníkům jako Tesla a Lucid Motors. Klíčová je přitom široká paleta výrobků, včetně výrobků bez obsahu mědi, služeb a nástrojů pro konstruktéry, jakož i týmů s oborovým know-how a kompetencí pro poskytování řešení po celém světě. Pomohou Vám při projektování a návrhu koncepce.

Vydrží výrobky v suchém prostoru?

Ano. Naše standardní komponenty můžete v suchých prostorech používat bez obav. Víme to z laboratorních testů a ze zkušeností v testovacích zařízeních i ve výrobních průmyslových aplikacích. Testy probíhaly v prostředí s rosným bodem -65 °C. Ve všech případech platí: výrobky Festo si zachovávají kvalitativní parametry i v suchém prostoru, zejména s ohledem na opotřebení a vlastnosti.

Know-how ke stažení

Elektromobilita Festo

Pro budoucí trh elektromobility je výroba baterií rozhodujícím faktorem. Pusťte se do využití plného potenciálu – s automatizační technikou Festo.

Brožura ke stažení
Řešení pro výrobu baterií (PDF)