Obráběcí stroje

Rádi s Vámi budeme v kontaktu od samého začátku: jen tak vznikne řešení, které vyhovuje Vašim požadavkům na koncepci stroje. Využijte výhod systému Rapid Prototyping i metody konečných prvků (FEM) nebo simulací a analýz. Zvláštní pozornost věnují naši odborníci velké modularitě a otevřeným rozhraním pro všechny běžné poskytovatele systémů CNC. Přitom dáváme přednost co nejjednodušším koncepcím se standardními výrobky nebo systémovými řešeními. V případě potřeby používáme rovněž speciální řešení pro daná odvětví a zákazníky.

Letmé pohony EHMH

Letmé pohony EHMH

pohybujte užitečnou zátěží až 200 kg mimořádně dynamicky, přesně a jednoduše

  • přesné i při dlouhém zdvihu
  • zajištění svislého pohybu proti pádu
  • vysoká účinnost
Pohony s ozubeným řemenem ELGW

Elektromechanické pohony s ozubeným řemenem ELGW

Ventily s cyklováním VSVA-B-T

Ventily s cyklováním

  • napájení časovače stlačeným vzduchem
  • napájení: zálohované nebo interně uložené
  • odpovídá ISO 1, též pro použití v automobilovém průmyslu

Výrobky a řešení pro hlavní aplikace v odvětví obráběcích strojů

Úprava stlačeného vzduchu a technika ventilů

 

Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Výhody pro Vás díky vhodné úpravě stlačeného vzduchu:

  • vyšší životnost Vašich obráběcích strojů
  • méně výpadků strojů
  • méně prostojů

Díky integrovaným kontrolním funkcím jste vždy informováni o stavu filtrů na stlačený vzduch a můžete plánovat údržbu podle potřeby:

 

Dashboard Condition Monitoring

 

Zvláštní přednost: díky velkému průtoku a kompaktním rozměrům můžete naši jednotku pro úpravu stlačeného vzduchu zvolit o jednu velikost menší než je obvyklé. Podle ISO 8573-1:2010 má možnost konfigurace pro všechny běžné aplikace: pro třídu (7:4:4) jakož i pro náročné aplikace, které vyžadují mimořádně čistý stlačený vzduch – např. třídu (1:4:1) pro optické systémy odměřování polohy nebo třídu (1:2:1) pro zařízení s řezáním laserem.

 

Výrobky pro úpravu stlačeného vzduchu a technika ventilů

Automatizace přísunu a odběru materiálu

Automatizace přísunu a odběru materiálu

Výrobky vhodná do různých podmínek:

  • přídavné stírací kroužky
  • popruhy z různých materiálů
  • chemicky odolná těsnění
  • měchy
  • profuk vzduchem

Naše nová generace pohonů inspiruje k inovativním nápadům:

Kombinujte elektrické a pneumatické systémy pro nejefektivnější a nejvýhodnější řešení přísunu a odběru materiálu. S našimi moduly můžete jednoduše a s nízkými náklady sestavit kompletní manipulační systém. Ušetříte tím čas potřebný pro vývoj, který tak můžete využít při vývoji Vaší technologie. Využijte výhody plynoucí z kombinace technologií (pohony s ozubeným řemenem, vřetenem nebo s ozubeným hřebenem) různých zdvihů (až do 10 m vodorovně a 2,5 m svisle). Díky použití nejlepších materiálů pro řemeny nebo těsnění získáte robustní a spolehlivý systém – dokonale vhodný do prostředí Vaší aplikace.

 

Výrobky pro vodorovné pohony

Výrobky pro svislé pohony

Řízení chladicích, mazacích a čisticích okruhů

Řízení chladicích, mazacích a čisticích okruhů

Technika ventilů pro různá média a automatizace od jediného dodavatele

Kombinujte oba procesy nákupu a využijte jediné rozhraní pro objednávky, účetnictví i logistiku. Najdeme optimální řešení podle Vašich požadavků z hlediska ventilů, požadované frekvence spínání, rozsahu tlaku nebo těsnicího materiálu.

 

Výrobky pro chladicí, mazací a čisticí okruhy

 

Usnadněte si výběr a návrh

on-line konfigurátorem pro procesní ventily

Elektrická a pneumatická automatizace dveří

Elektrická a pneumatická automatizace dveří

Široké portfolio výrobků: od jednoduchých technologií Servo Lite po bezkartáčové technologie s integrovanými rozšířenými bezpečnostními funkcemi pro ochranné dveře

 

Výrobky pro automatizaci dveří

Motion Terminal VTEM

Maximální přizpůsobivost s Festo Motion Terminal

  • optimalizace doby cyklu a plynulé dojezdy s aplikací Soft Stop
  • maximalizace energetické účinnosti s aplikací Eco Drive
  • ventily pro automatizaci různých částí strojů

Motion Terminal VTEM v katalogu

Integrované pohony EMCA

Automatizace s integrovanými pohony EMCA

  • kompaktní spojení výkonové a řídicí elektroniky v tělese motoru
  • dostatek diitálních vstupů a výstupů nebo rozhraní pro průmyslové sítě
  • stupeň krytí IP54 nebo IP65

Integrované pohony EMCA v katalogu

Tlumení PPS

Samočinně nastavitelné tlumení koncových poloh PPS

  • dynamický a plynulý pohyb do koncové polohy bez ohledu na zatížení
  • bez otřesů a vibrací i v náročné poloze dveří

zjistěte více o tlumení PPS

Pneumatika v aplikacích s balancérem pro vyrovnávání svislého pohybu elektrických pohonů

Pneumatika v aplikacích s balancérem pro vyrovnávání svislého pohybu elektrických pohonů

Zmenšete velikost svého elektrického pohonu změnou svislých pohybů na vodorovné a kompenzací hmotnosti pohyblivé zátěže.

Účinek:

  • menší náklady na elektrický nastavovací pohon
  • menší provozní náklady
  • vyšší dynamika
  • rychlejší reakce systému

řešení pro specifické funkce

Kontrola správné polohy obrobků

Kontrola správné polohy obrobků

Zvyšte procesní bezpečnost s našimi snímači SOPA.

Vždy, když se do stroje upíná surový materiál, mohou nečistoty nebo třísky zabránit usazení do správné polohy nebo směru. Naše snímače SOPA tyto chyby vylučují.

Snímače vzduchové mezery SOPA

Cenově atraktivní pro malé tolerance

  • rozsah snímání 20 ... 200 μm
  • řídicí modul
  • regulace stlačeného vzduchu
  • vypínání přívodu vzduchu do měřicího místa a profuk
  • až 4 měřicí moduly

Snímače vzduchové mezery SOPA v katalogu

Úchop a upínání obrobků

Úchop a upínání obrobků

Naše výrobky zajišťují:

  • optimální upevnění
  • dostatečnou upínací sílu
  • přesné polohování
  • spolehlivý pohyb

Při výběru správného chapadla nebo vakuového systému vám pomáhají naše

konstrukční nástroje.

 

Výrobky vhodné pro úchop a upínání

Rozšíření nástrojového skladu o portálové systémy

Rozšíření nástrojového skladu o portálové systémy

Přesouvání, otáčení nebo úchop ‒ s naší manipulační technikou rozšíříte svůj zásobník nástrojů a vhodný nástroj budete mít vždy po ruce.

Zásobník nástrojů

Manipulační systémová technika

Automatizujte svůj skladovací systém

Kombinace robustního elektrického a pneumatického systému

Automatizace, se kterou můžete začít kdykoliv a kdekoliv

Obráběcí stroje vychází podle svého typu ze zcela odlišných technologií. Všechny mají společné přání digitálního připojení a plné automatizace. Díky integraci našich řešení se jako výrobce strojů nemusíte těchto požadavků budoucnosti obávat.

Automatizace laserových strojů

Naše výrobky zajišťují dobrý vzduch:

  • Jednotky pro úpravu vzduchu s jemnou filtrací i s aktivním uhlím a s integrovaným snímačem znečištění
  • Adsorpční nebo membránové sušičky zlepšují rosný bod stlačeného vzduchu až do třídy 1:2:1 podle ISO 8573-1:2010.
  • Jednotky pro úpravu vzduchu s integrovaným snímačem rosného bodu pro posouzení kvality stlačeného vzduchu a pro příslušnou následnou reakci.
  • Proporcionální redukční ventily VPPM/L přesně a rychle regulují přívod plynů během řezání.

 

Výrobky pro laserové stroje

   

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

s integrovaným snímačem rosného bodu a obtokovým ventilem

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu MS4

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu pro jemnou filtraci

Až do poměru 1:2:1 podle ISO 8573-1:2010

Automatizace ohýbacích strojů

Manipulační technika pro automatizaci přísunu a odběru materiálu

  • přísavky z různých materiálů a různého tvaru
  • inteligentní ejektory pro vytváření podtlaku OVEM s rozhraním IO-Link a funkcemi pro energetickou efektivitu
  • otočné upínky CLR uvolňující prostor pro obsluhu v místě upínání

 

Výrobky pro ohýbací stroje