Knihovna CODESYS PA Toolkit
Pomocí knihovny PA Toolkit máte možnost intuitivního programování Vašich procesů!
Ideální pro automatizaci modulárních zařízení podle normy MTP. Při programování procesních zařízení se často „přenáší“ jejich potrubní a přístrojové schéma (R&I) do řízení, resp. vizualizace.

Kyvné pohony DFPD-C
Ideální pro chemický a těžký průmysl.
Vybaveny pro náročné použití v chemickém průmyslu: kyvné pohony DFPD-C a DFPD-C-VDE2 s rozhraním NAMUR podle VDI/VDE 3847. Tvrdě eloxované zadní víko, šrouby pro seřízení dorazů pojištěné proti uvolnění, kroužek pro středění hřídele a sady pružin bez barevných kovů z nich činí nové měřítko v oboru.

Válce se dvěma ísty DGTZ
Nejkratší svého druhu – ideální do stísněných podmínek!
Upevněte je, jak potřebujete: tyto ploché a mimořádně krátké válce se dvěma písty jsou vybaveny mnoha upevňovacími dírami, upevněním pro čidla a přípijením vzduchu.
Řada jednotek na úpravu stlačeného vzduchu MS-Basic
Silné, lehké, cenově výhodné
Řada MS-Basic s tělesem z polymeru Vám poskytuje výhodné, na techniku zaměřené základní součásti s nejdůležitějšími funkcemi: redukční ventily, redukční ventily s filtrem a ruční nebo elektrické spínací ventily. To vše plně kompatibilní s řadou MS z kovu! S těmito díly můžete vytvořit ideální kombinaci výhodných základních i pokročilých funkcí.

Jednosměrné škrticí ventily VFOE
Snadná montáž, rychlé uvedení do provozu – dokonalá volba pro standardní aplikace.
Pomocí ventilů VFOE regulujete rychlost pneumatických válců zcela podle Vašeho
přání. Nové jednosměrné škrticí ventily se díky značné rozmanitosti funkcí a variant skvěle hodí k řešení standardních požadavků s optimálními náklady.